Comparaison des condensateurs multicouches en céramique et au tantale
Rédigé par : Jeffrey Cain, Ph.D.
Résumé:
Les ingénieurs ont désormais le choix entre la céramique et le tantale lorsqu'il s'agit de sélectionner des condensateurs avec des valeurs comprises entre 0.1 et 22 µF. À mesure que la technologie des matériaux céramiques continue de progresser, de plus en plus de capacités sont réalisées dans les mêmes tailles de boîtier par rapport aux années précédentes. Cet article examinera quels appareils sont disponibles et les compromis liés à l'utilisation de chacune des technologies. Le but de ce travail est d'aider à sélectionner le dispositif approprié (tantale versus céramique) pour une application spécifique.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les ingénieurs ont désormais le choix entre la céramique et le tantale lorsqu'il s'agit de sélectionner des condensateurs avec des valeurs comprises entre 0.1 et 22 µF. À mesure que la technologie des matériaux céramiques continue de progresser, de plus en plus de capacités sont réalisées dans les mêmes tailles de boîtier par rapport aux années précédentes. Cet article examinera quels appareils sont disponibles et les compromis liés à l'utilisation de chacune des technologies. Le but de ce travail est d'aider à sélectionner le dispositif approprié (tantale versus céramique) pour une application spécifique.