KYOCERA AVX a fourni plusieurs composants au rover lunaire Pragyaan, notamment des condensateurs empilés à montage en surface de la série TCH qui sont devenus les premiers condensateurs polymères jamais utilisés dans une mission spatiale.
FOUNTAIN INN, SC (24 octobre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, est fier d'annoncer qu'il a fourni plusieurs composants clés pour l'Organisation indienne de recherche spatiale ( ISRO) mission lunaire historique Chandrayaan-3.
Le 23 août 2023, l'atterrisseur Vikram de la mission Chandrayaan-3 a consolidé le statut de l'Inde en tant que premier pays à faire atterrir en douceur un vaisseau spatial près du pôle Sud de la Lune et quatrième à réussir un alunissage. L'atterrisseur a également déployé le rover lunaire Pragyaan de l'ISRO et s'est joint à sa mission visant à étudier la géologie de la Lune, à évaluer ses ressources potentielles en eau et à évaluer son aptitude à une future exploration humaine.
KYOCERA AVX a fourni plusieurs composants au rover lunaire Pragyaan, notamment des condensateurs au polymère de tantale à montage en surface empilés de la série TCH spécialement conçus pour répondre aux spécifications ISRO, des condensateurs miniatures CWR15 MIL-PRF-55365/12 condensateurs à puce au tantale conçus pour réduire la taille des circuits militaires et aérospatiaux, haute capacité et faible ESR Série TES Condensateurs à puce au tantale ESCC QPL, niveau spatial Série TAZ/CWR29 MIL-PRF-55365/11 condensateurs à puce au tantale moulés, et MLCC de haute fiabilité et Filtres de traversée EMI.
KYOCERA AVX a commencé à développer la série de condensateurs au tantale polymère à montage en surface empilés de la série TCH (TCHS) selon les spécifications ISRO en 2015 et a lancé la série en 2016. La série TCHS est basée sur la même conception haute tension et faible ESR que son condensateurs haute fiabilité de la série TCH. Les deux disposent d'un boîtier en céramique hermétiquement fermé équipé d'électrodes conductrices en polymère, mais la série TCHS offre la capacité de 44 µF/100 V requise par l'ISRO en empilant deux pièces de 22 µF/100 V pour obtenir des performances CV élevées dans le même encombrement que les dispositifs monocouche. Il présente également la même stabilité, la même fiabilité et de faibles fuites que la série TCH standard, mais avec des valeurs ESR remarquablement faibles.
Les condensateurs de la série TCHS conçus pour être utilisés dans le rover lunaire Pragyaan sont conçus pour être utilisés à des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C et présentent une excellente stabilité dans les environnements à atmosphère ambiante. Ils ont également la tension nominale la plus élevée de tous les condensateurs polymères de qualité spatiale disponibles sur le marché, ce qui les rend idéaux pour les alimentations électriques et les circuits de rétention, de filtration de puissance et de puissance pulsée dans l'aérospatiale, la défense et d'autres applications de haute fiabilité avec exigences de haute capacité, faible ESR et longue durée de vie.
Pour garantir leur adéquation aux applications de haute fiabilité, les condensateurs de la série TCHS sont testés à l'aide du processus Q breveté de KYOCERA AVX, qui élimine efficacement les composants présentant une instabilité opérationnelle ou des changements paramétriques excessifs, et ce, au milieu du processus de qualification de l'ESA et de la NASA. La série est également disponible avec des tests de surintensité et d'autres tests basés sur les exigences de haute fiabilité de l'ESA, de la NASA et du MIL.
Avant que les condensateurs de la série TCHS ne soient déployés dans le rover lunaire Pragyaan, ils étaient utilisés dans plusieurs autres projets spatiaux pour prouver leur robustesse, leur fiabilité et leurs performances.
La plupart des condensateurs de la série 44 TCHS utilisés dans le rover lunaire Pragyaan de l'ISRO ont été intégrés dans la carte d'alimentation pour aider à réchauffer le boîtier électronique avec l'énergie fournie par le panneau solaire équipé. Cela était essentiel au succès de la mission puisque le boîtier électronique contient les instruments conçus pour analyser la composition chimique de la surface lunaire, examiner le sol et les roches lunaires, mesurer les ions, la densité électronique et les propriétés thermiques de la surface lunaire près du pôle Sud, et transmettre l'énergie solaire aux roues du rover.
« Nous sommes extrêmement fiers de participer, en petite partie, à la mission lunaire historique Chandrayaan-3 de l'Organisation indienne de recherche spatiale », a déclaré Allen Mayar, chef de produit mondial – Condensateurs électrolytiques, KYOCERA AVX. « Développer des composants de qualité spatiale dont il a été prouvé qu'ils satisfont aux exigences exigeantes en matière d'application, de fiabilité et de réglementation est une prouesse d'ingénierie. Nous sommes donc très fiers de voir nos produits TCH empilés remplir leur première mission critique. »
Mayar a poursuivi : « KYOCERA AVX a une histoire bien établie dans le développement de composants électroniques éprouvés pour satisfaire aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées pour une gamme de missions et d'applications critiques. Maintenant que nos condensateurs empilés de la série TCH au niveau spatial ont fait leurs preuves dans le rover lunaire Pragyaan, nous discutons de futures missions avec l'ISRO et d'autres organisations spatiales mondiales et sommes impatients de poursuivre notre fière tradition.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale empilés série TCH (TCHS) à montage en surface de KYOCERA AVX avec électrodes polymères conductrices, veuillez cliquer sur le bouton de détail du produit ci-dessous. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.