Condensateurs multicouches en céramique dans les applications SMPS HF
Écrit par : John Prymak
Résumé:
Il y a eu une explosion d’intérêt pour l’utilisation de condensateurs céramiques pour les applications de conversion de puissance haute fréquence. Cet intérêt est renforcé par de nouvelles conceptions visant des fréquences plus élevées, des tailles plus petites et une plus grande efficacité. Cette application est un développement continu et mutuel de valeurs, de processus et de tailles de céramique qui n'avaient jamais été réalisés avant cette application. Dans de plus en plus de cas, le condensateur céramique est dicté par des exigences de performances jamais atteintes dans les styles précédents d'électrolyse et de tantale.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Il y a eu une explosion d’intérêt pour l’utilisation de condensateurs céramiques pour les applications de conversion de puissance haute fréquence. Cet intérêt est renforcé par de nouvelles conceptions visant des fréquences plus élevées, des tailles plus petites et une plus grande efficacité. Cette application est un développement continu et mutuel de valeurs, de processus et de tailles de céramique qui n'avaient jamais été réalisés avant cette application. Dans de plus en plus de cas, le condensateur céramique est dicté par des exigences de performances jamais atteintes dans les styles précédents d'électrolyse et de tantale.