Condensateurs pour applications haute température
Écrit par : Martin Barta | Slavomir Pala | Stanley P.Cygan Résumé:
Traditionnellement, le principal marché de l’électronique haute température est l’industrie pétrolière et gazière de fond. Cependant, les industries de l'avionique, de l'automobile et bien d'autres ont également des applications qui partagent les mêmes exigences clés de fiabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles, notamment une humidité et une poussière élevées, et de capacité à résister aux chocs et aux vibrations. Les résistances et les condensateurs sont omniprésents dans tout appareil et système électronique. Le manque de condensateurs fiables à haute température et de grande valeur a presque certainement limité la croissance de ces nouvelles applications.La plupart des technologies de condensateurs actuellement disponibles sur le marché, telles que les condensateurs électrolytiques à l'aluminium ou les condensateurs à film, sont limitées à une plage de température maximale de 125 ºC à 150 ºC ou même inférieure. Pour atteindre des températures nominales plus élevées, des condensateurs en céramique et au tantale sont utilisés.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Traditionnellement, le principal marché de l’électronique haute température est l’industrie pétrolière et gazière de fond. Cependant, les industries de l'avionique, de l'automobile et bien d'autres ont également des applications qui partagent les mêmes exigences clés de fiabilité dans des conditions de fonctionnement difficiles, notamment une humidité et une poussière élevées, et de capacité à résister aux chocs et aux vibrations. Les résistances et les condensateurs sont omniprésents dans tout appareil et système électronique. Le manque de condensateurs fiables à haute température et de grande valeur a presque certainement limité la croissance de ces nouvelles applications.
La plupart des technologies de condensateurs actuellement disponibles sur le marché, telles que les condensateurs électrolytiques à l'aluminium ou les condensateurs à film, sont limitées à une plage de température maximale de 125 ºC à 150 ºC ou même inférieure. Pour atteindre des températures nominales plus élevées, des condensateurs en céramique et au tantale sont utilisés.