BestCap® : une nouvelle génération de condensateurs à impulsion double couche
Écrit par : Bharat Rawal | Lee Shinaberger
Résumé:
BestCap®, une nouvelle génération de condensateurs double couche (DLC), a été développée pour fournir une faible ESR, des impulsions de haute puissance ou pour fournir une alimentation de secours dans certaines applications. Ces condensateurs ont des valeurs de 10 à 560 mF, des tensions nominales de 3.5 à 12 volts et des valeurs ESR de 20 à 500 mW. Cet article décrit les propriétés électriques du BestCap® et son endurance dans différentes conditions environnementales. Des applications spécifiques sont présentées à des fins d’illustration.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
BestCap®, une nouvelle génération de condensateurs double couche (DLC), a été développée pour fournir une faible ESR, des impulsions de haute puissance ou pour fournir une alimentation de secours dans certaines applications. Ces condensateurs ont des valeurs de 10 à 560 mF, des tensions nominales de 3.5 à 12 volts et des valeurs ESR de 20 à 500 mW. Cet article décrit les propriétés électriques du BestCap® et son endurance dans différentes conditions environnementales. Des applications spécifiques sont présentées à des fins d’illustration.