BestCap® : une nouvelle génération de condensateurs double couche basse tension, faible ESR, impulsionnels
Écrit par : Lee Shinaberger | Bharat Rawal | Chris Reynolds
Résumé:
Les condensateurs électrochimiques à double couche (EDLC) produits pour les applications de secours au cours des vingt-cinq dernières années présentaient une résistance série équivalente (ESR) élevée et une perte de capacité élevée lorsqu'ils étaient utilisés dans des applications de puissance impulsionnelle. De plus, les tensions de ces appareils étaient limitées à moins de 5 volts. En 2000, AVX a introduit la gamme de condensateurs BestCap® pour remédier à ces limitations et servir le marché des puissances d'impulsion élevées. Cet article présentera les capacités et les améliorations ultérieures de la gamme de produits BestCap®.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les condensateurs électrochimiques à double couche (EDLC) produits pour les applications de secours au cours des vingt-cinq dernières années présentaient une résistance série équivalente (ESR) élevée et une perte de capacité élevée lorsqu'ils étaient utilisés dans des applications de puissance impulsionnelle. De plus, les tensions de ces appareils étaient limitées à moins de 5 volts. En 2000, AVX a introduit la gamme de condensateurs BestCap® pour remédier à ces limitations et servir le marché des puissances d'impulsion élevées. Cet article présentera les capacités et les améliorations ultérieures de la gamme de produits BestCap®.