BestCap® : une nouvelle dimension dans les supercondensateurs « rapides »
Écrit par : Scot Tripp | Dr Arieh Meitav
Résumé:
Les supercondensateurs ou capuchons électrochimiques sont rapidement reconnus comme un excellent compromis entre les condensateurs électroniques tels que les dispositifs électrolytiques en céramique, au tantale et en aluminium et les batteries. Généralement, les supercondensateurs ont des densités d'énergie plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles des condensateurs électroniques (tableau 1) et des densités de puissance nettement supérieures à celles des batteries. Il existe cependant deux caractéristiques négatives associées aux condensateurs électrochimiques existants : une ESR élevée et une perte de capacité lorsqu'ils sont appelés à fournir des impulsions de très courte durée à un courant élevé. Cet article démontrera comment le BestCap® résout avec succès ces deux problèmes.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les supercondensateurs ou capuchons électrochimiques sont rapidement reconnus comme un excellent compromis entre les condensateurs électroniques tels que les dispositifs électrolytiques en céramique, au tantale et en aluminium et les batteries. Généralement, les supercondensateurs ont des densités d'énergie plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles des condensateurs électroniques (tableau 1) et des densités de puissance nettement supérieures à celles des batteries. Il existe cependant deux caractéristiques négatives associées aux condensateurs électrochimiques existants : une ESR élevée et une perte de capacité lorsqu'ils sont appelés à fournir des impulsions de très courte durée à un courant élevé. Cet article démontrera comment le BestCap® résout avec succès ces deux problèmes.