Avantages des condensateurs à puce diélectriques à couche mince aux fréquences VHF, UHF et supérieures
Écrit par : Barry Breen | Léonid Talalaevski | Scot Tripp
Résumé:
Les réseaux cellulaires et les systèmes de télécommunications par satellite actuels et futurs exigent des caractéristiques de performance uniques de la part des condensateurs CMS intégrés dans leurs conceptions. Pour répondre à ces exigences, des condensateurs monocouches à montage en surface ont été développés sur la base de technologies à couches minces. La construction à couche mince monocouche du condensateur offre plusieurs avantages majeurs en termes de performances par rapport aux puces multicouches. Il s'agit de paramètres Q/ESR/Ceff/SRF bien améliorés, cohérents et reproductibles, d'une capacité de puissance supérieure, d'aucune résonance secondaire jusqu'à une fréquence de 40 GHz et d'une tolérance très stricte sur la valeur de capacité. Grâce à ces caractéristiques et à ses excellentes caractéristiques mécaniques, ce condensateur à couche mince constitue la puce à montage en surface idéale pour les applications haute fréquence.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les réseaux cellulaires et les systèmes de télécommunications par satellite actuels et futurs exigent des caractéristiques de performance uniques de la part des condensateurs CMS intégrés dans leurs conceptions. Pour répondre à ces exigences, des condensateurs monocouches à montage en surface ont été développés sur la base de technologies à couches minces. La construction à couche mince monocouche du condensateur offre plusieurs avantages majeurs en termes de performances par rapport aux puces multicouches. Il s'agit de paramètres Q/ESR/Ceff/SRF bien améliorés, cohérents et reproductibles, d'une capacité de puissance supérieure, d'aucune résonance secondaire jusqu'à une fréquence de 40 GHz et d'une tolérance très stricte sur la valeur de capacité. Grâce à ces caractéristiques et à ses excellentes caractéristiques mécaniques, ce condensateur à couche mince constitue la puce à montage en surface idéale pour les applications haute fréquence.