AVX remporte le prix du produit passif et électromécanique de l'année 2015 aux prestigieux Elektra Awards

FOUNTAIN INN, SC (4 décembre 2015) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a reçu le prix Elektra du produit passif et électromécanique 2015 de l'Electronics Weekly pour ses condensateurs à puce polymère haute tension et hermétiquement scellés de la série TCH. , qui, grâce à leur emballage, constituent la première solution de condensateur polymère efficace au monde pour les applications à haute fiabilité, haute tension et haute température, telles que : l'automobile, l'avionique, l'aérospatiale et la défense. Largement reconnus comme la principale plate-forme promotionnelle pour célébrer les réalisations électroniques des particuliers et des entreprises à travers l'Europe, les Elektra European Electronics Industry Awards récompensent les nouveaux produits, les innovations technologiques et les performances d'entreprise les plus remarquables de l'année. Les lauréats des prix Elektra 2015 ont été sélectionnés par un jury indépendant et présentés lors d'une cérémonie qui s'est tenue le mardi 24 novembre 2015 à l'hôtel Lancaster de Londres. Gordon Hoey, directeur marketing du tantale, AVX Europe et Global Automotive, et Jan Petrzilek, directeur R&D, AVX Czech Republic, sro, ont assisté et accepté le prix du produit passif et électromécanique de l'année 2015 au nom d'AVX.

« Nous sommes ravis d'avoir remporté notre troisième prix Elektra du produit passif et électromécanique de l'année. Cette victoire répétée confirme la capacité constante de notre équipe de conception à générer des idées exceptionnelles et à les développer en produits exceptionnels spécialement conçus pour résoudre les défis de nos clients, qui ne manquent jamais », a déclaré Stanislav Zednicek, responsable du développement et des projets spéciaux chez AVX. « Ainsi, dans l'esprit de célébrer l'innovation et le développement continus, j'aimerais également souligner que notre lauréat du prix Elektra 2015 – nos condensateurs à puce polymère haute tension et hermétiquement scellés de la série TCH – ont non seulement démontré une capacité à 150 °C lors de tests récents, mais ont montré un potentiel pour une tension nominale de 150 V, et peut-être même plus, ce qui constituerait une nouvelle avancée dans le développement de condensateurs électrolytiques solides.

Initialement développés pour l'Agence spatiale européenne (ESA) pour répondre aux applications aérospatiales, les condensateurs à puce polymère haute fiabilité et haute tension de la série TCH d'AVX sont hermétiquement scellés dans des boîtiers en céramique robustes remplis de gaz inerte pour éliminer la dégradation des matériaux et des performances résultant de l'exposition à des températures élevées, humidité élevée et atmosphère ambiante. Fabriqués et blindés à l'aide du processus Q-Process breveté d'AVX, les condensateurs de la série TCH présentent une endurance de haute fiabilité allant jusqu'à 10,000 85 heures à 0.1 °C et à la température nominale, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans une variété d'applications exigeantes et critiques, notamment : l'aérospatiale, la défense, les impulsions. l'alimentation et les blocs d'alimentation. La série présente également un faible ESR et présente de faibles capacités de déclassement, un faible courant de fuite (22 CV), un courant d'ondulation élevé, une capacité élevée (680 µF à 10 µF) et les tensions les plus élevées (100-XNUMX V) de tous les condensateurs polymères au tantale CMS de qualité spatiale. actuellement disponible sur le marché.

Pour plus d'informations sur les condensateurs à puce polymère hermétiquement scellés de la série TCH d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique et au catalogue du produit, aux informations sur la sécurité et l'emballage, aux documents techniques pertinents et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous., appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644