Webinaire : Doubler la durée de vie de la batterie dans les applications industrielles

Webinaire : Doubler la durée de vie de la batterie dans les applications industrielles

 

Doubler la durée de vie de la batterie dans les applications industrielles
5 décembre 2019 | 11 h 00 HNE

La durée de vie de la batterie est un problème dans de nombreuses conceptions recherchant une grande capacité de stockage d'énergie pour la sauvegarde. Ce webinaire mettra en avant les supercondensateurs comme méthode permettant de prolonger la durée de vie de la batterie primaire/secondaire d'au moins 2 fois. La possibilité de personnaliser et d'augmenter la tension de fonctionnement avec des combinaisons série/parallèle sera également abordée.

Cette présentation s'adresse à l'ingénieur de conception qui se concentre sur les applications avec une batterie primaire/secondaire le long de la ligne électrique principale de la conception. Le webinaire est co-parrainé par TTI, Inc.. et sera présenté par Eric DeRose, ingénieur produit AVX pour les SuperCapacitors.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT