AVX va lancer deux nouveaux produits, présenter son portefeuille passif et contribuer au programme de conférence de l'APEC 2016

FOUNTAIN INN, SC (4 mars 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, lancera deux nouvelles séries de condensateurs, présentera son vaste portefeuille de solutions passives avancées, comprenant plusieurs nouvelles extensions de série importantes, et contribuera au programme de la conférence technique de la conférence et exposition sur l'électronique de puissance appliquée de cette année (APEC 2016), qui aura lieu du 20 au 24 mars à Long Beach, en Californie.

Les nouveaux produits AVX dont l'introduction à l'APEC 2016 comprend une série de condensateurs au tantale de qualité médicale de nouvelle génération qui nécessitent beaucoup moins de déclassement de tension que n'importe quelle offre concurrente et offrent à la fois des valeurs DCL exceptionnellement basses et une fiabilité extrêmement élevée dans une variété d'applications médicales. dispositifs implantables et de survie, ainsi qu'une série de condensateurs à film haute tension et moyenne puissance qui offrent des performances intrinsèquement sûres, de haute fiabilité et de longue durée de vie dans les convertisseurs de puissance CA/CC, les onduleurs d'énergie renouvelable, le matériel roulant et le forage pétrolier. applications.

Exposer à Booth # 1536, AVX présentera également plusieurs extensions de séries importantes dont l'introduction sur le marché est prévue dans les semaines précédant et suivant immédiatement cet événement mondialement reconnu. Ceux-ci incluent de nouveaux : des condensateurs au tantale humide COTS+ à CV élevé de la série TWA pour les applications de défense, d'avionique, de radar et d'alimentation électrique de haute fiabilité ; condensateurs au tantale humide série TWA-Y à CV élevé pour les applications avioniques, industrielles et de fond ; Condensateurs au tantale à CV élevé série F98 pour l'électronique mobile et portable ; Condensateurs au tantale CMS série hermétique THH 230°C pour les applications difficiles et à haute température, comme le forage de fond de trou ; et les nouveaux condensateurs à puce polymère hermétiquement scellés de la série TCH pour les applications critiques de l'automobile, de l'avionique, de l'aérospatiale, de la défense et de l'énergie.

En plus de promouvoir les produits nouvellement disponibles, Chris Reynolds, responsable du marketing technique d'AVX, contribuera au programme de la conférence APEC en donnant une présentation technique intitulée « Les nouvelles technologies de composants permettent une conception de systèmes d'alimentation plus robuste et plus fiable » lors de la session industrielle IS19b prévue le jeudi 24 mars. 4, de 10h5 à 25h202 dans la salle XNUMXAB.

« L'APEC nous offre une fantastique opportunité annuelle de dialoguer avec des membres essentiels de la communauté de l'électronique de puissance appliquée, de présenter les dernières solutions que nous avons développées pour résoudre les problèmes de conception courants dans l'industrie, de découvrir les nouveaux défis auxquels les ingénieurs de conception de systèmes électriques sont confrontés afin que nous puissions Nous pouvons développer les solutions de l'année prochaine et participer aux nombreuses opportunités éducatives et de réseautage qu'offrent la conférence et l'exposition », a déclaré Chris Reynolds, directeur du marketing technique chez AVX.

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez Nous contacter ou visitez le stand #1536 à l'APEC du 20 au 24 mars 2016 à Long Beach, en Californie. Pour plus d'informations sur l'APEC 2016, veuillez visiter http://www.apec-conf.org/.