FOUNTAIN INN, SC (28 avril 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, participe au salon de la distribution électronique (EDS) 2015, qui aura lieu du 12 au 15 mai au Mirage Hotel and Casino de Las Vegas. Lors de l'événement, AVX présentera quatre nouveaux produits, rencontrera ses différents partenaires commerciaux et de distribution et assistera aux ECN Impact Awards 2015 en tant que finaliste dans la catégorie Composants passifs et semi-conducteurs discrets.
Premier événement annuel de l'industrie internationale de la distribution électronique, EDS accueille chaque année environ 5,000 80 personnes représentant plus de XNUMX % de l'industrie. Les participants comprennent des distributeurs électroniques, des fournisseurs qui fournissent aux distributeurs une gamme d'équipements et de services à valeur ajoutée en plus des produits électroniques, ainsi que des fabricants de composants, d'instruments, de produits de communication de données, de composants actifs et d'accessoires passifs, électromécaniques et d'interconnexion. À EDS, l'accent est mis sur l'établissement et le maintien de relations commerciales au moyen de réunions individuelles programmées, mais l'événement est également rempli d'annonces et d'expositions de produits importantes, de programmes éducatifs et d'opportunités de réseautage.
Les introductions de produits AVX actuellement prévues pour EDS 2015 incluent :
- MLCC haute tension, de qualité automobile, à broches radiales, qui offrent un soulagement maximal des contraintes mécaniques et d'excellentes capacités de gestion des courants élevés avec des pertes de puissance minimales dans une variété d'applications automobiles, automobiles hybrides et de puissance ;
- Varistors multicouches encapsulés dans du verre qui offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier CMS, ainsi que des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées dans une large gamme d'applications automobiles, commerciales, industrielles et professionnelles difficiles ;
- Connecteurs autodénudants à contact unique, robustes et de haute fiabilité, avec terminaisons traversantes plaquées qui répondent aux objectifs exigeants de coût par rapport aux performances dans les applications de contrôle industriel, SSL, de réseau intelligent, médicales et de transport ;
- Et des contacts fil-à-carte verticaux ultra-miniatures qui offrent des performances électriques et mécaniques maximales pour les applications industrielles légères, telles que les produits SSL pour vitrines et sous armoires avec un courant plus faible et des courses plus courtes, des interrupteurs, des bandes d'éclairage et des mouvements, des capteurs de pression et de température, entre autres.
Lors de son passage à EDS, AVX assistera également à la deuxième cérémonie annuelle des ECN Impact Awards en tant que finaliste dans la catégorie Composants passifs et semi-conducteurs discrets pour ses MLCC haute température de la série AT, qui sont évalués pour une température de 250 °C, la meilleure de l'industrie, et offrent une haute fiabilité. , des performances à longue durée de vie dans les applications exigeantes de l'automobile, de l'avionique, de l'aérospatiale et de l'énergie. Les ECN Impact Awards visent à récompenser les produits, services et entreprises les meilleurs et les plus innovants du secteur de l'ingénierie de conception. Les gagnants seront annoncés lors d'une réception qui se déroulera de 5h00 à 7h00 le mercredi 13 mai 2015.
« EDS est un événement unique qui nous permet de dialoguer avec tous les acteurs du secteur de la distribution électronique, y compris les PDG, présidents, vice-présidents, directeurs des ventes, directeurs de distributeurs, représentants commerciaux et médias professionnels, le tout sous un même toit », a déclaré Ron. Demcko, boursier AVX. « Il est important de maintenir des lignes de communication ouvertes avec tous nos partenaires de distribution pour obtenir un succès optimal, et EDS nous offre l'opportunité de leur fournir des mises à jour importantes sur notre technologie, notre stratégie et notre vision ; leur présenter certains de nos nouveaux produits ; et pour découvrir les défis auxquels nos distributeurs, fournisseurs et représentants commerciaux sont confrontés, ainsi que les stratégies qu'ils utilisent actuellement, afin que nous puissions développer des solutions efficaces et aligner nos efforts pour un plus grand succès.
Pour plus d’informations sur EDS, veuillez visiter http://edsconnects.com/. Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.