AVX fournit les premiers condensateurs électrolytiques multianodes polymères approuvés ESCC QPL

L'Agence spatiale européenne a qualifié AVX pour fournir des condensateurs électrolytiques multianodes multianodes polymères à très faible ESR de la série TCS destinés à être utilisés dans des programmes spatiaux critiques, notamment des satellites, des missiles et des rovers.

FOUNTAIN INN, SC (1er septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, est le premier fabricant qualifié pour fournir des condensateurs multianodes électrolytiques polymères destinés à être utilisés dans l'espace européen. Programmes de l'Agence (ESA). La société a fait ses preuves Condensateurs pavés multianodes électrolytiques à polymère solide COTS-Plus série TCS, qui sont fabriqués dans l'installation AVX en République tchèque qualifiée par l'ESA à Lanskroun, sont désormais répertoriés sur la liste des pièces qualifiées (QPL) de la Coordination européenne des composants spatiaux (ESCC), spécification détaillée 3012/006, comme recommandé par le comité directeur des composants spatiaux.

Les condensateurs multianodes électrolytiques polymères solides de la série TCS approuvés par l'ESCC QPL ont une construction multianode robuste avec trois anodes parallèles. Les composants du boîtier E (EIA Metric 7343-43) mesurent 7.30 mm x 4.30 mm x 4.10 mm (L x L x H ±0.20) et répondent aux exigences strictes d'espace et de poids pour les équipements aérospatiaux. Chaque lot est soumis à un contrôle statistique, à un vieillissement accéléré et à des procédures de tests complètes pour garantir une longue durée de vie dans des environnements extrêmes avec une fiabilité de base améliorée de 0.5 % pour 1,000 12 heures. Ils présentent une faible résistance série équivalente (ESR) avec des valeurs allant de 50 à 22 mΩ en fonction de la capacité et de la tension. La plage de capacité est de 470 à 20 μF avec une tolérance de capacité de ± 6.3 % et une plage de tension de 35 à 55 V CC pour des températures de fonctionnement allant de -105 °C à +XNUMX °C. Les clients peuvent également choisir les niveaux de test B ou C et demander l'une des trois procédures de test d'acceptation de lot (LAT) conformément aux réglementations ESCC pour garantir une fiabilité appropriée pour diverses applications spatiales, avioniques, militaires, industrielles et de télécommunications.

« AVX ​​a une longue histoire dans la conception et le développement de composants électroniques robustes et d'ultra haute fiabilité pour les applications spatiales critiques et est extrêmement fier de proposer les tout premiers condensateurs multianodes électrolytiques polymères de l'industrie approuvés pour une utilisation dans les programmes spatiaux européens, notamment les satellites, les missiles. , et les rovers », a déclaré Chris Reynolds, responsable du marketing technique du tantale chez AVX. «AVX Lanskroun est également qualifié par l'ESA pour fournir Série TAJ condensateurs au tantale à anode unique selon ESCC QPL 3012/001 et Série TES condensateurs au tantale multianodes selon ESCC QPL 3012/004.

Les condensateurs polymères multianodes de la série TCS approuvés ESCC QPL sont fournis dans un emballage en vrac, mais peuvent être emballés sur bande et en bobine pour un traitement automatisé sur demande. Le délai de livraison de la série dépend des exigences des spécifications de test du client.

Pour plus d'informations sur les condensateurs électrolytiques multianodes à polymère solide COTS-Plus ESCC QPL TCS d'AVX, veuillez visiter http://www.avx.com/products/polymer/high-reliability-polymers/tcs-qpl-escc/. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.