Comparaison des performances d'AVX Staticguard avec les diodes SMT SOT-23
Écrit par : Ron Demcko
Résumé:
AVX StaticGuard est conçu pour fournir une protection transitoire aux circuits CMOS MSI à VLSI. Cet article présente les caractéristiques de performances des suppresseurs de tension transitoire MLV basse énergie par rapport aux diodes silicium basse énergie. Tous les principaux paramètres sont décrits, notamment le courant de fuite, la tension de serrage, la capacité, le courant de crête et les performances de frappe répétitive. AVX StaticGuard présente des performances supérieures aux diodes SOT 23 dans les applications de suppression des transitoires.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
AVX StaticGuard est conçu pour fournir une protection transitoire aux circuits CMOS MSI à VLSI. Cet article présente les caractéristiques de performances des suppresseurs de tension transitoire MLV basse énergie par rapport aux diodes silicium basse énergie. Tous les principaux paramètres sont décrits, notamment le courant de fuite, la tension de serrage, la capacité, le courant de crête et les performances de frappe répétitive. AVX StaticGuard présente des performances supérieures aux diodes SOT 23 dans les applications de suppression des transitoires.