Lors de l'événement de cette année, qui se déroule conjointement avec l'Expo 2019 sur les technologies des véhicules électriques et hybrides, AVX présentera aux participants le vaste portefeuille de solutions de composants de puissance passifs et électromécaniques innovantes, hautes performances et haute fiabilité de l'entreprise pour la nouvelle génération. applications de batterie
FOUNTAIN INN, SC (22 août 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, présente son vaste portefeuille de composants de puissance passifs et électromécaniques innovants, hautes performances et haute fiabilité pour les applications de batteries avancées au salon Le salon de la batterie 2019, qui aura lieu du 10 au 12 septembre à Novi, Michigan, en même temps que le Salon des technologies des véhicules électriques et hybrides 2019. AVX et filiale AB Électronique sera sur place à Booth # 2049 présenter aux participants les caractéristiques et les avantages uniques d'une vaste gamme de solutions de composants de puissance nouvelles et éprouvées pour les applications de batteries de nouvelle génération s'étendant sur les marchés de l'automobile, des transports, de la consommation, de l'industrie et de la médecine, y compris le tantale, la céramique et les films de puissance condensateurs, supercondensateurs, connecteurs de batterie, dispositifs de protection de circuit, capteurs et commandes.
Largement reconnu comme l'événement le plus important et le plus complet de l'industrie de la fabrication de batteries avancées en Amérique du Nord, le Battery Show offre aux participants un aperçu d'experts sur les dernières conceptions, matériaux, technologies de fabrication et applications de batteries. La conférence de trois jours de cette année, combinée à l'Expo sur la technologie des véhicules électriques et hybrides, comprendra deux discours distingués, plus de 700 exposants, de multiples opportunités de réseautage et plus de 72 heures de programme éducatif, y compris des sessions techniques approfondies et des ateliers intensifs. et des tables rondes de leaders d'opinion s'étendant sur huit thèmes de conférence dédiés à des sujets tels que la conception et la fabrication de batteries, les matériaux de batterie avancés, l'énergie stationnaire, les composants de véhicules électriques et hybrides (EV et HEV), et les progrès dans la conception et l'infrastructure de recharge des EV/HEV.
« Cette année marque notre exposition inaugurale au Battery Show, nous sommes donc très impatients de dialoguer avec des clients nouveaux et potentiels que nous ne verrons peut-être pas lors d'autres événements de l'industrie et de leur présenter notre vaste sélection de produits innovants, hautes performances et des composants d'alimentation de haute fiabilité qui peuvent contribuer à inspirer et à permettre des technologies de batteries plus efficaces et plus puissantes ainsi que les applications de nouvelle génération qui en dépendent », a déclaré Alex Schenkel, vice-président senior des ventes mondiales chez AVX.
Les points forts de l'exposition AVX comprennent une gamme de composants de puissance passifs et électromécaniques nouveaux et éprouvés, capables de fournir aux technologies de batteries de nouvelle génération les performances sûres, de haute puissance et de haute fiabilité qu'elles exigent dans les boîtiers les plus petits et les plus légers possibles.
- C'est nouveau Puce TAC® Condensateurs au tantale série avoir le profil le plus bas de tous les condensateurs au tantale de 3216 11 pieds actuellement sur le marché ; sont disponibles en 1005 tailles de boîtier avec des empreintes allant de 3528 0.5 à 1.5 0.10, des hauteurs allant de 150 à 2 mm, des valeurs de capacité allant de 25 à XNUMX μF et des tensions nominales allant de XNUMX à XNUMX V ; et sont particulièrement idéaux pour le couplage/découplage dans l'électronique industrielle, portable et portable.
- C'est nouveau TransGarde® Varistors multicouches série VT (MLV) sont les premiers dispositifs de suppression de tension transitoire (TVS) MLV de l'industrie évalués pour un fonctionnement à 175 °C, sont qualifiés selon AEC-Q200 et offrent à la fois une protection bidirectionnelle fiable contre les surtensions et un filtrage EMI à large bande dans les applications automobiles à haute température avec un déclassement nul aux bornes. toute la plage de température de fonctionnement.
- Son poids record Condensateurs pavés au tantale série professionnelle TRJ sont disponibles dans 15 tailles de boîtiers EIA avec des plages de température de fonctionnement étendues (-55 ºC à 200 ºC) et de tension (2.5 V à 50 V) pour mieux s'adapter aux conceptions automobiles et industrielles avec des exigences de hauteur et d'espace limitées.
- Son poids record Condensateurs au tantale multianodes à ESR ultrafaible série professionnelle TRM offrent une large gamme de tailles de boîtiers pour répondre aux exigences d'une gamme toujours croissante d'applications de filtrage et de stockage d'énergie de haute fiabilité et dans des environnements difficiles sur les marchés automobile, militaire, médical, aérospatial et industriel.
- Son poids record Condensateurs à film de puissance séries FHC1 et FHC2 lisser et filtrer les variations de courant et de tension et empêcher les courants d'ondulation d'atteindre les sources d'alimentation pour protéger les onduleurs à haute densité de puissance dans les applications automobiles, industrielles, d'énergie alternative, médicales, militaires/aérodynamiques, de communications et d'électronique grand public.
- Son poids record Supercondensateurs série SCC et des cadeaux tels que des Modules de supercondensateurs série SCM combine une capacité très élevée avec un ESR très faible et une performance de longue durée de plus de 50,000 XNUMX cycles pour obtenir d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion et peut être utilisé seul ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour le maintien, la récupération d'énergie et la puissance d'impulsion circuits de diverses applications industrielles, grand public et télécoms.
- Son poids record Connecteurs de batterie carte à carte à angle droit, pas de 9155 mm, série 700-2, qui sont évalués pour 125 V CA, jusqu'à 2 A et une durabilité de 5,000 XNUMX cycles et fournissent des connexions miniaturisées, mécaniquement stables et de haute intégrité dans les applications en environnement difficile sujettes à des chocs et des vibrations élevés, y compris les appareils portables et portables qui nécessitent une charge sur une station d'accueil ou un socle, des appareils de surveillance des patients et autres appareils électroniques médicaux portables, des modules de programmation industrielle, des terminaux de point de vente (POS) et une large gamme d'appareils IoT.
- Son poids record Connecteurs de batterie à montage vertical, série 9155-800, pas de 2 mm, qui ont un profil bas, offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques pendant plus de 5,000 XNUMX cycles d'accouplement, et sont spécialement conçus pour empêcher les utilisateurs finaux d'endommager les contacts des appareils électroniques dotés de modules enfichables qui s'accouplent verticalement avec une unité de base.
- Son robuste, monobloc 70-9155 contacts à compression carte à carte (BTB) ultra discrets (ULP), qui offrent des performances de connecteur complètes, une flexibilité de conception améliorée, ainsi qu'une fiabilité et une intégrité du signal maximales dans une large gamme d'applications dans des environnements difficiles.