Conçues pour fournir une couverture réseau supérieure dans une vaste gamme d'applications sans fil multi-marchés, les nouvelles antennes Wi-Fi intégrées ultraminiatures de la série W sont disponibles dans plusieurs conceptions standard simple et double bande avec des technologies d'antenne PCB ou FPC, une mousse améliorant les performances revêtements et diverses options de montage
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (21 janvier 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série d'antennes Wi-Fi intégrées conçues pour satisfaire la demande croisée en constante augmentation pour des produits sans fil plus petits et plus fins avec une sensibilité de signal supérieure. . Les nouvelles antennes Wi-Fi intégrées de la série W offrent une large gamme de solutions standard avec des facteurs de forme ultraminiatures, des technologies d'antenne PCB ou FPC capables de prendre en charge des fréquences de fonctionnement simple et double bande jusqu'à 6 GHz, des revêtements en mousse améliorant les performances et divers supports. options pour permettre une flexibilité de conception maximale, une mise en œuvre facile, une mise sur le marché plus rapide et des performances fiables et bien adaptées pour une couverture réseau exceptionnelle et des débits de données à haut débit dans les applications sans fil s'étendant dans les secteurs agricole, commercial, grand public, informatique, industriel, les marchés du médical et des télécommunications.
Les options d'antenne de la série W incluent la prise en charge des bandes de fréquences de 2.4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, des revêtements en mousse intégrés à l'arrière des composants pour minimiser le désaccord de l'antenne sur diverses surfaces, plusieurs adhésifs de montage différents pour garantir la compatibilité des matériaux et permettre une flexibilité de placement maximale, ainsi que différentes longueurs de câble. diamètres, couleurs et connecteurs. Les applications idéales incluent les passerelles sans fil, les points d'accès, les routeurs et les réseaux étendus (WLAN), les systèmes de maison intelligente, les communications industrielles de machine à machine (M2M), l'affichage numérique et une grande variété d'autres appareils et équipements multi-marchés qui utiliser les protocoles de communication Wi-Fi, Bluetooth et ZigBee.
« Nos nouvelles antennes Wi-Fi intégrées série W sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des concepteurs de produits sans fil d'aujourd'hui, qui sont confrontés à une demande croisée en constante augmentation pour des appareils et des systèmes miniaturisés offrant une connectivité mobile haute fiabilité avec une sensibilité de signal supérieure. une couverture réseau exceptionnelle et des débits de données toujours plus élevés pour satisfaire la demande généralisée des consommateurs pour des téléchargements plus rapides et un streaming mobile de meilleure qualité », a déclaré Houda Rais, chef de produit RF pour la division marketing EMEA d'AVX. « Disponibles dans une large gamme de solutions standard testées et éprouvées pour fournir des performances fiables et bien adaptées sur une large bande de fréquences, les nouvelles antennes ultraminiatures de la série W répondent de manière proactive à un éventail d'exigences d'applications individuelles pour faciliter et accélérer à la fois la conception et les délais. -au marché. De plus, des conceptions semi-personnalisées et entièrement personnalisées sont disponibles sur demande pour répondre à d’éventuelles valeurs aberrantes.
La nouvelle série W d'AVX comprend trois familles d'antennes Wi-Fi intégrées : les familles W1, W2 et W3, qui ne pèsent toutes que 0.3 g, mesurent seulement 0.4 mm de hauteur, prennent en charge trois épaisseurs de PCB/FPC (0.1 mm, 0.4 mm et 0.8 mm), présentent une impédance de point d'alimentation déséquilibrée de 50 Ω et sont conformes aux dernières directives RoHS. Les trois familles sont disponibles avec des technologies d'antenne FPC ou PCB, trois options de réglage (réglage sur paroi en plastique, réglage de mousse sur paroi en plastique et réglage avec nervures), trois options de montage adhésif pour la compatibilité avec les matériaux en mousse FPC, PCB ou PCB+, trois longueurs de câble standard (50 mm, 100 mm et 150 mm) et diamètres (0.81 mm, 1.13 mm et 1.37 mm) avec gaines de câble noires ou grises, et trois options de connecteurs standard : connecteurs U.FL, W.FL ou MHF4 en orientations vers le bas, le haut, la gauche ou la droite par rapport à la sérigraphie PCB. Ils sont également disponibles sans adhésif, sans connecteurs et avec une perle de ferrite en option.
Le délai de livraison pour les nouvelles antennes Wi-Fi intégrées de la série W est actuellement de sept semaines. L'emballage standard est présenté dans des sacs PE individuels et les antennes sont également accompagnées d'une documentation claire et, si nécessaire, de l'expertise d'ingénieurs RF expérimentés dans l'intégration d'antennes dans un réseau d'appareils sans fil.
Pour plus d'informations sur les nouvelles antennes Wi-Fi intégrées de la série W d'AVX, veuillez cliquer sur les boutons ci-dessous. Pour plus d'informations sur la vaste gamme de produits d'antennes standard et personnalisés d'AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ ou télécharger le Guide de sélection de l'antenne AVX. Pour commander, veuillez visiter le Canal de distribution agréé AVX. Pour obtenir de l’aide à la mise en œuvre, y compris les meilleures pratiques en matière de réglage d’antenne, veuillez cliquer ici. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitterbauen Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.