FOUNTAIN INN, SC (3 décembre 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé deux nouvelles séries de condensateurs à film de moyenne puissance conçues pour les applications de filtrage CC, telles que les liaisons CC ou les filtres résonants, couvrant 1,500 3,000 à 36 380 V CC. Composés d'un film de polypropylène segmenté, sec et métallisé et complètement scellés avec du schoopage et de la résine, les nouveaux condensateurs des séries FFHV et FTHV offrent une alternative sûre aux condensateurs à film de puissance haute tension remplis d'huile, tout en offrant de faibles pertes diélectriques, un faible ESR et une fiabilité élevée. , courant d'ondulation élevé, longues durées de vie, protection robuste du signal et capacités d'auto-guérison contrôlées. Disponibles dans des boîtiers de grande taille allant jusqu'à XNUMX litres avec une énergie spécifique élevée allant jusqu'à XNUMX J/I, les condensateurs à film de moyenne puissance des séries FFHV et FTHV sont idéaux pour une utilisation dans les applications qui interdisent l'utilisation de condensateurs imprégnés d'huile, y compris les convertisseurs de puissance en traction, entraînement , les énergies renouvelables et les applications de transmission d’énergie.
« Grâce à notre expérience de plus de 30 ans dans la technologie avancée des condensateurs à film, en plus de procédures de recherche et de tests approfondies, nous avons pu combiner les avantages de la technologie des condensateurs à auto-réparation contrôlée avec un film de polypropylène pur plus fin, nous permettant ainsi de fournir notre clients avec une gamme complète de solutions standards et personnalisées, de haute qualité et haute fiabilité pour les applications de filtrage DC », a déclaré John Gallipeau, ingénieur d'application sur le terrain des films de puissance chez AVX.
Les condensateurs des séries FFHV et FTHV sont emballés dans des boîtiers rectangulaires en aluminium non peints dotés de supports de montage et de deux ou quatre bornes femelles M8/17 ou de bornes mâles M12/30. Les deux séries sont conçues pour des tensions allant de 1,500 3,000 à 590 12,600 V CC, des valeurs de capacité allant de 10 à 40 85 µF (±100,000 %) et des températures de fonctionnement allant de -70 °C à +61071 °C. Les deux séries sont également conçues pour offrir une durée de vie de 61881 60068 heures à une tension nominale et une température de point chaud de 2 °C, et sont qualifiées selon les normes suivantes : CEI 45545, CEI 2, CEI 230-610 et EN 9.06-24.02. Les condensateurs à film de moyenne puissance de la série FFHV sont dotés d'un boîtier en aluminium rempli de résine thermoplastique, sont disponibles avec des hauteurs allant de 94 mm à 16 mm (101" à 16") et sont qualifiés selon trois normes supplémentaires (UL 102, NF F 240-620 et NF F 9.45-24.41). Les condensateurs à film de moyenne puissance de la série FTHV sont dotés d'un boîtier en aluminium hermétiquement fermé et sont disponibles avec des hauteurs allant de XNUMX mm à XNUMX mm (XNUMX" à XNUMX").
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs à film de moyenne puissance des séries FFHV et FTHV d'AVX, conçus pour les applications de filtrage CC s'étendant de 1,500 3,000 à XNUMX XNUMX V CC, veuillez visiter ici. pour accéder à la fiche technique FFHV et FTHV, qui comprend un guide de sélection de condensateur, des calculs de durée de vie détaillés et une fiche technique personnalisable pour les demandes spécifiques à une application. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.