FOUNTAIN INN, SC (9 décembre 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé deux nouveaux filtres d'harmoniques passe-bas intégrés à couche mince (ITF), hautes performances, qui présentent de faibles pertes d'insertion et des performances extrêmement nettes. déploiement dans les applications sans fil haute fréquence, notamment : les systèmes de communications mobiles, les services de communications militaires et d'urgence et les réseaux correspondants. Basés sur la technologie multicouche à couches minces, les nouveaux filtres LGA (Land Grid Array) de 512 MHz et 700 MHz sont dotés d'une taille de puce 1206 ultra miniature et offrent d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
« La taille de l'électronique en général diminue continuellement, mais l'électronique sans fil a tendance à faire face à des demandes de taille décroissante plus fortes et plus urgentes que la plupart », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur principal d'applications marketing chez AVX. « Nos nouveaux filtres ITF passe-bas hautes performances offrent aux ingénieurs de systèmes sans fil des performances et une qualité de pointe dans une taille de puce 1206 ultra miniature qui est compatible avec les circuits imprimés plus petits et plus encombrés que l'électronique sans fil de nouvelle génération comporte fréquemment, et prévoient d'étendre la portée. de ces filtres hautes performances pour couvrir la plage de 300 MHz à 6 GHz sont déjà en préparation.
Mesurant seulement 3.10 mm x 1.60 mm x 0.60 mm (L x l x H ±0.10), les nouveaux filtres passe-bas ITF 512 MHz et 700 MHz à profil bas sont conçus pour une puissance continue de 3 W et des températures de fonctionnement et de stockage allant de -40 °C à +85°C. Dotés d'une impédance caractéristique de 50 Ω et de terminaisons revêtues de nickel/soudure sans plomb (Sn100) compatibles avec les technologies de soudage automatique (refusion, brasage à la vague, phase vapeur et manuel), les filtres conformes RoHS sont testés à 100 % pour les paramètres électriques et visuels. et caractéristiques mécaniques, et sont expédiés sur bande et bobine.
Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres d'harmoniques passe-bas hautes performances ITF 512 MHz et 700 MHz d'AVX, veuillez visiter here. pour accéder aux fiches produits ou here. pour accéder au catalogue de produits micro-ondes RF d'AVX. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.