AVX lance le condensateur au tantale CV 0603 le plus élevé du secteur, évalué à 100 µF/6.3 V

FOUNTAIN INN, SC (23 mars 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu sa gamme éprouvée de condensateurs à puce au tantale moulés en résine et à terminaison sous languette de la série F98, connus pour fournir des composants miniatures, à profil bas et des solutions à CV élevé qui réduisent l'encombrement, le bruit audio et les coûts — avec l'ajout du condensateur au tantale CV 0603 le plus petit et le plus élevé du secteur, évalué à 100 μF/6.3 V. Le nouveau condensateur 98 de la série F0603 offre deux fois la capacité des condensateurs au tantale 0603 des concurrents et réduit de moitié l'encombrement du composant 0805 qui était auparavant le plus petit condensateur au tantale du secteur avec des valeurs nominales équivalentes. Libérés de la dépendance capacité/tension CC que connaissent les MLCC et dotés de terminaisons CMS face vers le bas, sous languette, qui permettent un rendement volumétrique élevé, un faible ESL et une densité d'assemblage de PCB élevée, les condensateurs de la série F98 sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans les circuits de ligne électrique d'un une large gamme d'appareils électroniques mobiles et portables, notamment : des téléphones intelligents, des modules sans fil, des aides auditives, des trackers de fitness et des montres intelligentes.

« Notre série F98 à CV élevé offre une large sélection de condensateurs miniatures face vers le bas avec des profils ultra-faibles et la capacité disponible la plus élevée pour fournir des solutions idéales pour les technologies mobiles et portables avec des exigences strictes en matière de taille, de prix et de performances », a déclaré Allen Mayar, responsable du marketing produit. , AVX.

Les condensateurs pavés moulés en résine à CV élevé série F98 d'AVX sont actuellement disponibles en trois tailles de boîtier (0603, 0805 et 0402) avec des profils maximaux ultrafaibles de 0.90 et 0.60 mm (0.80 mm ±0.10 mm et 0.55 ±0.05 mm), des tensions nominales s'étendant de 4 V à 25 V et des valeurs de capacité allant de 1.0 μF à 220 μF avec une tolérance de ± 20 % à 120 Hz. Compatibles sans plomb et conformes à la directive RoHS2 2011/65/UE, les condensateurs de la série F98 sont évalués à 85°C et conçus pour être utilisés à des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C. Le délai de livraison de la série est de 8 à 10 semaines.

Pour plus d'informations sur les condensateurs pavés au tantale moulés en résine série F98 d'AVX avec terminaisons sous languette à CV élevé, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique et au catalogue du produit, aux informations techniques et aux numéros de pièces, au logiciel de modélisation et aux documents techniques pertinents. Pour obtenir des informations sur les prix et les achats, veuillez contacter Allen Mayar, responsable du marketing produit, AVX, à l'adresse [email protected] ou 864-228-4540. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..