AVX lance des condensateurs à puce au tantale solide de qualité médicale HRC4 série T4000C

FOUNTAIN INN, SC (5 janvier 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a présenté les nouveaux condensateurs à puce au tantale solide de qualité médicale HRC4 de la série T4000C. Conçue pour être utilisée dans les circuits de filtrage, de rétention, de synchronisation et d'impulsion dans les applications implantables, sans maintien de la vie et non implantables, la série médicale T4C Microchip offre les plus petits condensateurs médicaux au tantale disponibles dans l'industrie (boîtier 0402). tailles) avec de faibles niveaux de fuite CC (0.01 CV ou 0.3 μA), en plus d'un contrôle des changements pour une alimentation constante et une fiabilité standard élevée supérieure à 0.1 % de pannes toutes les 1,000 10 heures, soit XNUMX fois meilleure que la fiabilité commerciale standard.

Les condensateurs T4C Microchip Medical Series sont fabriqués et testés à l'aide de la technologie Q-Process brevetée et extrêmement efficace d'AVX, qui a été développée pour remplacer l'évaluation de fiabilité Weibull en tant que norme industrielle pour les condensateurs au tantale en raison de sa tendance à brûler des unités potentiellement instables. Utilisé depuis 2013, le Q-Process supprime efficacement les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement client ou d'afficher une instabilité lors des tests de durée de vie, garantit une distribution DCL stable et normalisée et fournit une vérification du niveau de fiabilité via des tests de durée de vie à un minimum de 0.1 % pour 1,000 90. heures avec un niveau de confiance de XNUMX %.

« En raison de la nature critique de leur fonctionnement réussi, les applications médicales implantables, non-réanimation et non-implantables exigent des composants électroniques capables de satisfaire à des exigences de performance rigoureuses, y compris une fiabilité exceptionnellement élevée et un faible DCL », a déclaré Brian Brunette, haut responsable de la vie. ingénieur d'applications de fiabilité du tantale, AVX. « En tant que leader du marché des composants au tantale solide de qualité médicale, nos nouveaux condensateurs de la série médicale T4C Microchip offrent une qualité inégalée à des prix compétitifs, offrant aux clients une fiabilité de haut niveau et de faibles niveaux de fuite CC dans les plus petites tailles de boîtiers en tantale médical disponibles.

Les condensateurs T4C Microchip Medical Series sont actuellement disponibles en trois tailles de boîtier (0402, 0603 et 0805), quatre tensions nominales (4 V, 6.3 V, 10 V et 16 V) et avec deux niveaux de filtrage statistique : norme T4C pour DCL standard et Limites ESR et T4C Custom pour les limites spécifiques des paramètres DCL et ESR — jusqu'à 0.005 CV sur les codes sélectionnés. Les valeurs de capacité pour la série s'étendent de 0.47 μF à 22 μF avec une tolérance de capacité de ±10 % ou ±20 %, et les températures de fonctionnement nominales vont de 55 °C à +125 °C. Compatibles sans plomb et conformes à RoHS, les condensateurs de la série T4C sont disponibles avec des terminaisons plaquées or ou 100 % étain, et conditionnés en vrac ou en bobines de 7" ou 4.25". Le délai de livraison de la série est de 10 à 12 semaines.

Pour plus d'informations sur cette certification ou pour demander une évaluation spécifique, veuillez contacter l'usine en appelant le 207-282-5111.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs à micropuce au tantale solide de qualité médicale HRC4 de la série T4000C d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue des condensateurs au tantale haute fiabilité d'AVX, aux informations techniques et aux numéros de pièces, au logiciel de modélisation et aux documents techniques pertinents, y compris « Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale », qui fournit des informations détaillées sur le processus Q breveté d'AVX. . Pour toutes autres demandes, veuillez Nous contacter.