AVX lance une nouvelle série de condensateurs au tantale polymère offrant la plus haute énergie par volume du secteur

FOUNTAIN INN, SC (6 août 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de condensateurs au polymère de tantale conçus pour fournir des solutions petites, à haute énergie et à profil bas pour les disques SSD exigeants. (SSD). Présentant un faible ESR et l'énergie par volume (Joules/cc) la plus élevée de tous les condensateurs CMS comparables actuellement disponibles sur le marché, les nouveaux condensateurs électrolytiques au tantale solide de la série J-CAP sont dotés d'électrodes en polymère conducteur, qui présentent un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées. conditions et des terminaisons sous la languette, qui permettent une efficacité volumétrique élevée dans des boîtiers de petite taille et à profil bas et, par la suite, un positionnement rapproché pour des configurations de circuits imprimés efficaces et à haute densité. Combinés, ces attributs réduisent à la fois le coût et l'encombrement des disques SSD à cellules multiniveaux (MLC), à cellules à un seul niveau (SLC), des lecteurs flash d'entreprise (EFD) et PCI Express (PCIe), en plus des cartes mémoire, des composants électroniques portables alimentés par batterie. équipements, alarmes industrielles, compteurs d'énergie intelligents et appareils mobiles, tels que les téléphones portables, les tablettes et les appareils électroniques portables.

« Le faible encombrement des nouveaux condensateurs haute énergie de la série J-CAP, combiné à leurs terminaisons sous languette, qui permettent des profils de pointe aussi bas que 1 mm, résolvent les problèmes d'encombrement des concepteurs de SSD, en particulier dans les SSD à petit facteur de forme », a déclaré Mitch. Weaver, membre du staff technique d'AVX. « De plus, leur capacité à fournir l'énergie par volume la plus élevée de tous les condensateurs CMS comparables actuellement disponibles – jusqu'à 32.7 mJ/cc, le meilleur du secteur – permet aux concepteurs de SSD de tirer pleinement parti des derniers régulateurs de tension.

Dotés de valeurs de capacité allant de 4.7 µF à 1,500 20 µF et d'une tolérance de capacité de ± 55 %, les condensateurs polymères de la série J-CAP sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -105°C à +6.3°C et sont actuellement disponibles avec quatre tensions nominales : 16, 25, 35 et 50 V ; cependant, un cinquième (10 V) est actuellement en développement. Le déclassement recommandé pour les pièces évaluées pour ≤16 V à 85 V et fonctionnant à 10 °C, ainsi que pour celles évaluées pour ≤105 V fonctionnant à 90 °C, est de 16 %. Le déclassement recommandé pour les pièces évaluées pour 20 V à ≥ 105 V fonctionnant à 20 °C, ainsi que pour celles évaluées pour ≥ 85 V fonctionnant à 80 °C, est de XNUMX %.

La série est également actuellement disponible en quatre tailles de boîtier, dont les codes EIA Metric et AVX sont les suivants : 3528-10 (L), 3528-12 (T), 7343-15 (X) et 7361-20 (4). Un cinquième, 7361-15 (3), est actuellement en développement. De plus, à l’heure actuelle, l’énergie maximale par taille de boîtier est la suivante : L = 3.3 mJ, T = 4.7 mJ, X = 14.9 mJ et 4 = 32.7 mJ ; cependant, AVX développe activement des valeurs énergétiques maximales encore plus élevées pour chaque taille de boîtier.

Conformes RoHS et compatibles sans plomb, les condensateurs de la série J-CAP comportent des terminaisons étamées pures et sont expédiés en bobines de 7" et 13". Le délai de livraison de la série est de 8 à 12 semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs pavés électrolytiques au tantale solide de la série J-CAP d'AVX avec électrodes polymères conductrices, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche produit. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..