Les nouveaux condensateurs CMS face vers le bas de la série F200-AJ98, qualifiés AEC-Q6, offrent une capacité élevée, un rendement volumétrique élevé et des économies d'espace critiques dans une gamme d'électronique automobile et sont dotés du condensateur au tantale CV 0603 le plus petit et le plus élevé de l'industrie, évalué à 10 μF/10 V.
FOUNTAIN INN, SC (27 août 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de condensateurs à puce au tantale à montage en surface, moulés en résine à CV élevé, avec une conception face vers le bas miniature et à profil bas optimisée pour applications électroniques automobiles. Les nouveaux condensateurs de la série F98-AJ6 sont actuellement disponibles dans des tailles de puces miniatures 0603 et 0805 avec des hauteurs maximales de seulement 1.0 mm et 0.80 ± 0.10 mm, respectivement, et comportent des terminaisons sous languette face vers le bas conçues pour obtenir une capacité élevée, un rendement volumétrique élevé et densités élevées d'assemblage de PCB et aident à économiser de l'espace sur la carte et à réduire les coûts. La série comprend également le condensateur au tantale CV 0603 le plus petit et le plus élevé du secteur, évalué à 10 μF/10 V et est qualifié AEC-Q200, exempt de la dépendance de capacité/tension CC que connaissent les MLCC, compatible sans plomb et conforme RoHS. Les applications idéales pour cette série incluent les circuits de lignes électriques secondaires dans les applications automobiles, notamment les systèmes d'infodivertissement et électroniques d'habitacle, les modules de caméra et les fraiseuses numériques, ainsi que certaines applications industrielles.
« Notre famille de condensateurs au tantale série F98 a une histoire de performances exceptionnelles, nous sommes donc très fiers de poursuivre cette tradition avec la sortie des nouveaux condensateurs à puce CMS au tantale série F98-AJ6, qui présentent le produit au tantale le plus petit et le plus élevé au CV 0603 évalué à 10 μF/10 V actuellement disponible sur le marché », a déclaré Allen. Mayar, responsable marketing produit, AVX. « Les nouveaux condensateurs de la série F98-AJ6 ont été testés et éprouvés pour offrir une capacité élevée et un rendement volumétrique élevé dans une variété de circuits de lignes électriques secondaires dans les applications automobiles et ont un boîtier miniature et discret avec des terminaisons face vers le bas sous les languettes qui aident améliorez les performances et réalisez des économies d’espace critiques.
Les nouveaux condensateurs de la série F98-AJ6 d'AVX sont actuellement disponibles en puces 0603 évaluées pour 4.7 μF/10 V, 4.7 μF/16 V et 10 μF/10 V et 0805 en puces évaluées pour 10 μF/16 V à 85 °C avec une tolérance de capacité de ± 20 % à 120 Hz. . Ils sont également conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +125 °C et ont été soumis à des tests d'humidité de charge pour vérifier leur capacité à répondre aux exigences automobiles en matière de changement de capacité, de facteur de dissipation et de courant de fuite après 1,000 33 heures d'application de la température nominale. tension en série avec une résistance de 85Ω à 85°C et 0603% d'humidité relative (HR). Les valeurs supplémentaires actuellement en développement incluent les puces 22 évaluées pour 6.3 μF/33 V et 6.3 μF/0805 V et les puces 22 évaluées pour 10 μF/47 V et 6.3 μF/12 V. Le délai de livraison de la série est actuellement de XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs à puce au tantale miniatures, moulés en résine à CV élevé, à montage en surface, série F98-AJ6, qualifiés pour l'automobile, d'AVX, veuillez visiter http://www.avx.com/products/tantalum/smd-tantalum-mno2/f98-aj6-series/. Pour commander ou en savoir plus, contactez nos partenaires de distribution Digi-Key, Mouser, ou Newark. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.