Les nouveaux inducteurs CMS ultraminiatures offrent une fiabilité et des performances exceptionnelles de 100 MHz à 2.4 GHz, présentant un Q élevé, un faible DCR, des tolérances d'inductance étroites jusqu'à ± 0.1 nH et un SRF garanti jusqu'à 10 GHz dans les applications telles que les télécommunications et les réseaux.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (29 mars 2021) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série d'inductances à puce céramique multicouches ultraminiatures pour les applications RF haute fréquence. Les nouvelles inductances de la série LCCI sont actuellement disponibles en trois tailles de puces EIA standard — 0201, 0402 et 0603 — avec des dimensions physiques à tolérance stricte presque exclusivement dans la gamme submillimétrique et des terminaisons à montage en surface étamées, permettant une compatibilité avec les PCB haute densité. et le brasage par refusion dans les applications limitées en espace et en poids sur les marchés des télécommunications et des réseaux, ainsi qu'avec les directives sans plomb et RoHS. La série offre également une fiabilité et des performances exceptionnelles de 100 MHz à 2.4 GHz, présentant un Q élevé, des efficacités de signal élevées, une faible résistance CC (DCR), des tolérances d'inductance étroites jusqu'à ± 0.1 nH et des fréquences d'auto-résonance (SRF) garanties jusqu'à 10 GHz. . Les applications idéales incluent les systèmes de communications mobiles et de réseaux informatiques, les réseaux étendus sans fil (WLAN), les systèmes d'identification par radiofréquence (RFID), les systèmes portables personnels (PHS) allant des smartphones et tablettes aux lecteurs multimédias et appareils de jeu, et les contre-mesures EMI dans circuits haute fréquence.
« Nos nouveaux inducteurs de la série LCCI sont construits avec des tolérances physiques strictes en utilisant nos matériaux céramiques multicouches éprouvés et nos technologies de traitement pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects et sont soumis à des conditions de tests rigoureuses pour valider qu'ils répondent ou dépassent toutes les exigences nécessaires pour offrir des performances exceptionnelles. et une fiabilité exceptionnelle dans une large gamme d'applications haute fréquence », a déclaré Mohammed Abu-Naim, chef de produit RF chez AVX.
Les inductances à puces céramiques multicouches ultraminiatures de la série LCCI sont conçues pour être utilisées à des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C et sont disponibles avec trois valeurs d'inductance standard : 3.9 nH, 39 nH et 390 nH et sept tolérances d'inductance standard : 2 %, 3 %, 5 %, 10 %, 0.1nH, 0.2nH, 0.3nH. Les valeurs d'inductance pour les pièces 0201 s'étendent de 0.3 nH à 39 nH avec des tolérances d'inductance allant de ±0.1 nH à ±5 % et des valeurs SRF minimales allant de 1,500 10,000 MHz à 0402 0.3 MHz. Les valeurs d'inductance pour les pièces 150 s'étendent de 0.1 nH à 5 nH avec des tolérances d'inductance allant de ±550 nH à ±10,000 % et des valeurs SRF minimales allant de 0603 MHz à 1.0 470 MHz. Les valeurs d'inductance pour les pièces 0.3 s'étendent de 5 nH à 300 nH avec des tolérances d'inductance allant de ±10,000 nH à ±XNUMX % et des valeurs SRF minimales allant de XNUMX MHz à XNUMX XNUMX MHz.
La série est également proposée à un prix compétitif, conditionnée sur bande et bobine, compatible avec les équipements de traitement pick-and-place et actuellement disponible avec un délai de livraison de 12 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouvelles inductances à puce céramique multicouches ultraminiatures de la série LCCI d'AVX, veuillez visiter ceci page web ou téléchargez l'AVX Catalogue de produits d'inductances à puce. Pour la disponibilité, veuillez contacter nos partenaires de distribution Digi-Key et Mouser. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.