AVX lance les premiers suppresseurs de tension transitoire à varistance multicouche conçus pour un fonctionnement à 175°C

Le nouveau TransGuard® Les MLV de la série VT sont qualifiés selon AEC-Q200 et offrent à la fois une protection bidirectionnelle fiable contre les surtensions et un filtrage EMI à large bande dans les applications automobiles à haute température avec un déclassement nul sur toute la plage de températures de fonctionnement.

FOUNTAIN INN, SC (8 avril 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé le premier dispositif de suppression de tension transitoire (TVS) à varistance multicouche (MLV) du secteur. conçu pour un fonctionnement à 175°C. Le nouveau TransGarde® MLV haute température série VT offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions extrêmement fiable à des températures de fonctionnement allant de -55 °C à 175 °C avec un déclassement nul sur toute la plage, sont qualifiés selon AEC-Q200 et sont actuellement disponibles dans les tailles de boîtiers compacts 0603 et 0805 à montage en surface. Ils fournissent également un certain filtrage EMI à large bande à l'état désactivé, ce qui étend encore leur utilité dans les circuits automobiles sensibles en réduisant le besoin de condensateurs MLCC discrets et est particulièrement bénéfique compte tenu des pénuries actuelles d'approvisionnement en MLCC à l'échelle du marché. L'adéquation des applications pour les nouveaux MLV de la série VT s'étend également à la protection des circuits sur d'autres marchés, et les performances supplémentaires incluent des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées, un faible courant de fuite et des capacités d'amorçage multiples selon la norme CEI 61000-4-2.

Les TransGuard MLV sont des dispositifs semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc (ZnO) avec des caractéristiques tension-courant (VI) non linéaires et bidirectionnelles similaires à celles des diodes Zener dos à dos, mais avec de plus grandes capacités de gestion du courant et de l'énergie et l'ajout de fonctionnalité d'atténuation EMI/RFI. Les nouveaux MLV de la série VT étendent la plage de température de protection contre les surtensions au-delà du précédent maximum de 150 °C de la gamme TransGuard.

« La conception unique de notre nouvelle série TransGuard VT permet à AVX de proposer les premiers et actuellement les seuls suppresseurs de tension transitoire à varistances multicouches du secteur, conçus pour un fonctionnement à 175 °C, qui ne nécessitent pas de déclassement sur toute la plage de températures de fonctionnement », a déclaré John Gallipeau, responsable technique. responsable marketing des condensateurs à film de puissance et de la protection des circuits chez AVX. « Ces caractéristiques, combinées aux avantages supplémentaires d'une plus grande capacité de gestion du courant et de l'énergie à l'état passant et d'un filtrage CEM à l'état désactivé, offrent aux équipes de conception automobile et industrielle une solution compacte pour protéger les applications avancées contre les impulsions transitoires qui en résultent. souvent rencontré dans des environnements difficiles et à haute température.

Les MLV haute température TransGuard série VT sont conformes aux exigences de performance ESD définies dans les normes AEC-Q200, CEI 61000-4-2 et ISO 10605 et sont actuellement proposés en quatre pièces standard avec barrière en nickel conforme RoHS, 100 % mate. -terminaisons étamées. La version initiale de la série comprend 0603 MLV avec une énergie de 0.1 J, une tension de fonctionnement de 18 V et une tension de serrage de 42 V ; 0603 MLV avec une énergie de 0.1 J, une tension de fonctionnement de 31 V et une tension nominale de serrage de 67 V ; 0805 MLV avec une énergie de 0.3 J, une tension de fonctionnement de 18 V et une tension nominale de serrage de 42 V ; et 0805 MLV avec une énergie de 0.3 J, une tension de fonctionnement de 31 V et une tension de serrage de 65 V. Les pièces standard sont expédiées sur bande et bobine en quantités de 1,000 4,000, 10,000 12 et XNUMX XNUMX, et le délai de livraison pour la série est actuellement de XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur les nouvelles varistances multicouches haute température TransGuard série VT d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Electronique Digi-Key et mes Mouser Electronics.

Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et mes Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.