Les nouveaux connecteurs IDC coaxiaux RF de la série 00-6791 sont dotés d'un mécanisme de terminaison coaxial breveté à une touche qui simplifie le processus de connexion et surpasse les solutions concurrentes en termes de taille, de coût, de qualité et de performances.
FOUNTAIN INN, SC (24 avril 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a publié le premiers connecteurs IDC coaxiaux RF fil à carte pour les applications industrielles et automobiles. La version initiale des nouveaux connecteurs IDC coaxiaux RF série 00-6791 est composée de deux petites solutions monobloc adaptées à différents types de câbles coaxiaux et dispose d'un mécanisme breveté de terminaison de câble coaxial à une touche qui simplifie le processus de connexion et surpasse solutions concurrentes en termes de taille, de coût, de qualité et de performances. Les nouveaux connecteurs RF IDC offrent des performances RF de haute qualité qui surpassent celles des câbles soudés directement sur un PCB, ont un coût de composant inférieur et une taille physique plus petite que les connecteurs RF traditionnels en deux parties avec des performances comparables — mesurant jusqu'à 10 mm x 6.6 mm x 3.9 mm (L x L x H) une fois assis, et permettent des assemblages plus faciles, moins longs et moins coûteux que les connexions soudées et les connecteurs RF traditionnels.
Conçue pour répondre aux exigences automobiles et industrielles exigeantes allant des constructions robustes aux contraintes d'espace, en passant par les gains de temps et la rentabilité, la série est dotée d'un support mécanique pour des capacités de performance à haute résistance et est entièrement compatible avec le traitement automatisé de prélèvement et de placement CMS et le traitement automatisé le brasage par refusion sans plomb, qui améliore considérablement la qualité, la fiabilité et la répétabilité des connexions et permet l'emploi dans l'industrie automobile, qui s'éloigne rapidement des processus de brasage manuel. Les nouveaux connecteurs IDC coaxiaux RF série 00-6791 sont également compatibles avec les protocoles Bluetooth, GPS, GSM et WLAN et sont évalués pour 0.5 A (selon le câble), fonctionnement 125 V CA, 70 N de force de traction horizontale, 20 N de traction verticale. -force et fréquences allant jusqu'à 6 GHz, ce qui les rend bien adaptés à une utilisation dans une variété d'applications industrielles, automobiles et grand public limitées en espace, notamment les antennes automobiles à ailerons de requin, les compteurs intelligents, les terminaux d'accès de sécurité et les équipements d'automatisation industrielle.
« Nos nouveaux connecteurs IDC coaxiaux RF série 00-6791 sont le seul produit sur le marché qui offre cette combinaison unique de taille, de résistance mécanique et de capacités de terminaison coaxiale simplifiées », a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs, AVX Interconnect. « Dotés d'une plage allant jusqu'à 6 GHz avec une perte de réflexion nominale et un faible VSWR, ces connecteurs innovants offrent non seulement des performances RF de meilleure qualité et plus fiables que les connexions soudées qui demandent plus de main d'œuvre ; ils offrent également des performances comparables aux solutions de connecteurs RF traditionnelles en deux parties, avec des empreintes et des hauteurs d'assemblage bien mieux adaptées aux dispositifs à espace critique d'aujourd'hui et aux PCB encombrés, et avec un processus de terminaison nettement moins complexe et moins coûteux.
Le processus de terminaison des nouveaux connecteurs RF IDC ne nécessite que trois étapes simples : dénuder la gaine extérieure et le blindage tressé, insérer le câble avec la gaine intérieure toujours intacte et enfoncer manuellement ou automatiquement le capuchon isolant. Ce processus permet aux contacts IDC de percer la gaine du câble coaxial et le diélectrique et d'établir en même temps un contact direct avec le blindage tressé et le conducteur. Trois fenêtres dans les capuchons isolants de la série révèlent la position du câble, permettant une confirmation visuelle de la terminaison correcte, et sont compatibles avec les systèmes automatisés de vérification du positionnement des câbles activés par caméra. De plus, si quelque chose se produit pendant le processus de production nécessitant le retrait du connecteur ou du câble, les capuchons peuvent être retirés pour exposer les queues de contact, qui peuvent ensuite être chauffées et soit retravaillées, soit également retirées.
Actuellement disponibles en deux versions pour différentes tailles de câbles, les nouveaux connecteurs coaxiaux IDC RF de la série 00-6791 sont dotés de contacts de signal et de tresse en bronze phosphoreux, d'isolateurs en nylon 46 chargés de verre, de terminaisons étamées sur nickelées sans plomb et d'un acier inoxydable. plaque de support en acier et sont conformes à RoHS, fournis dans un emballage en ruban et en bobine, et entièrement compatibles avec les machines de transfert CMS et les processus de brasage par refusion sans plomb. Les températures de fonctionnement de la série s'étendent de -40°C à 105°C, avec une résistance thermique pendant la refusion allant jusqu'à 260°.
Pour plus d'informations sur les connecteurs IDC coaxiaux RF série 00-6791 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour des suggestions de conception et des recommandations de pièces, ou pour demander une version conçue pour être compatible avec d'autres câbles, veuillez contactez votre représentant commercial AVX local.
Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Electronique Digi-Key et Mouser Electronics.
Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.