AVX lance des condensateurs à film secs, haute tension et moyenne puissance série FFLI pour les applications de filtrage CC

FOUNTAIN INN, SC (21 mars 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série haute tension de condensateurs à film secs de moyenne puissance spécialement conçus pour les applications de filtrage CC, telles que le filtrage CC des courants ondulatoires haute fréquence et le découplage des liaisons CC dans les variateurs de vitesse AC/AC et DC/AC. Évalués pour 1.5 kV à 3 kV, les nouveaux condensateurs de la série FFLI sont composés d'une combinaison unique d'un film de polypropylène sec et métallisé et d'une solution sans huile scellée dans un boîtier cylindrique en aluminium rempli de résine polyuréthane auto-extinguible. Cette composition équipe la série FFLI d'une technologie d'auto-réparation contrôlée, qui empêche les explosions potentielles résultant d'un effet d'avalanche, permet un mode de défaillance bénin constitué exclusivement de pertes de capacité et garantit des performances sûres et fiables sur des durées de vie allant jusqu'à 100,000 XNUMX heures. Disponibles dans une large gamme de valeurs de tension et de capacité, les condensateurs de la série FFLI présentent également de faibles DCL, ESR et ESL, des capacités de traitement de courant élevées, ainsi qu'une excellente performance haute fréquence et une rétention de capacité avec la fréquence, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en AC/DC. convertisseurs de puissance, onduleurs d'énergie renouvelable, matériel roulant et applications de forage pétrolier.

« Grâce à sa composition sèche unique et à ses capacités d'auto-guérison contrôlées, qui empêchent à la fois l'effet d'avalanche et le potentiel d'explosion qui en résulte, généralement associé aux condensateurs à film de puissance haute tension remplis d'huile, la série FFLI offre aux ingénieurs de conception une grande variété de des solutions extrêmement sûres et fiables pour une large gamme d'applications de filtrage CC, et en particulier celles qui interdisent l'utilisation de condensateurs imprégnés d'huile, notamment les onduleurs solaires, éoliens et hydroélectriques », a déclaré John Gallipeau, responsable du marketing technique des films électriques chez AVX.

Conçues pour une durée de vie allant jusqu'à 100,000 70 heures à la tension nominale, à une température de point chaud de 2 °C et à un ΔC/C < 1.5 %, les conceptions standard de la série FFLI sont actuellement disponibles en sept tensions nominales (1.75 kV, 2 kV, 2.25 kV, 2.5 kV, 2.75 kV, 3 kV et 58 kV) et avec des valeurs de capacité allant de 1,110 µF à 10 85 µF avec une tolérance de ± 116 %. Toutefois, des tailles, des formes et des spécifications de performances personnalisées sont possibles et bienvenues. Les boîtiers cylindriques en aluminium de la série mesurent entre 3.35 et 4.57 mm (155" à 340") de diamètre et entre 6.10 et 13.39 mm (12" à 16") de hauteur, et sont dotés d'un couvercle en plastique auto-extinguible, d'un boulon M6 x 10 pour fixer le condensateur en place et de connexions femelles M8/20 ou de connexions mâles M40/85. Conçue pour résister à des températures de fonctionnement allant de -61071°C à +61881°C, la série conforme à la directive RoHS est également qualifiée selon les normes suivantes : IEC 60068, IEC 2, IEC 61373-94, IEC 13 et UL 16. Le délai de livraison de la série est de XNUMX à XNUMX semaines, et les prix sont disponibles sur demande. Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs à film secs haute tension et moyenne puissance de la série FFLI d'AVX pour les applications de filtrage CC, veuillez consulter le site ici pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue de condensateurs à film de puissance moyenne d'AVX, au guide produit AVX pour les condensateurs à film de puissance moyenne et élevée, aux notes d'application, à une feuille de travail sur les condensateurs personnalisés pour les demandes non standard et aux documents techniques pertinents. Pour obtenir des informations sur les prix et les achats, veuillez contacter John Gallipeau, directeur du marketing technique des films électriques, AVX, à [email protected] ou 864-967-9311. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous.