Série de condensateurs au tantale polymère COTS+

FOUNTAIN INN, SC (10 août 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle version COTS+ de ses condensateurs pavés au tantale polymère de la série professionnelle TCR. Conçus pour être utilisés dans les systèmes militaires critiques, les nouveaux condensateurs au tantale polymère COTS+ de la série TCB sont dotés d'électrodes en polymère conducteur, qui permettent une ESR extrêmement faible et réduisent le risque de panne d'allumage. De plus, chaque lot est soumis à des tests de conformité de lot et à une vérification supplémentaire du niveau de fiabilité afin de fournir une fiabilité supérieure à celle des condensateurs au tantale polymère standard. Durée de vie testée à 0.1 % toutes les 1,000 90 heures avec un niveau de confiance de 85 %, conçus pour résister à des tests d'humidité biaisés à 80 °C et 120 % de l'humidité nominale pendant 105 heures, et évalués pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à XNUMX °C, condensateurs de la série TCB. sont idéaux pour : les alimentations AC/DC, les convertisseurs DC/DC, le filtrage, le découplage, les circuits de synchronisation et les circuits d'impulsions.

« Nos nouveaux condensateurs au tantale polymère COTS+ de la série TCB offrent aux ingénieurs de conception de systèmes critiques une ESR encore plus faible que les condensateurs au tantale solide classiques, en plus de la haute fiabilité qu'exigent de telles applications », a déclaré Brian Brunette, ingénieur d'applications au tantale haute fiabilité chez AVX.

Actuellement disponible dans une seule taille de boîtier (code AVX : D, code EIA : 2917, métrique EIA : 7343-31), deux tensions nominales (10 V et 16 V), deux capacités (47 μF et 68 μF) et un seul DCL (0.1 CV). ), les condensateurs de la série TCB présentent une tolérance de capacité de ±20 %, sont disponibles avec deux finitions de terminaison (Sn/Pb et 100 % étain) et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55°C à +105°C. Les condensateurs de la série TCB évalués pour 20 à 63 V et 0.47 à 100 μF sont actuellement en cours de développement et, dès leur sortie, introduiront trois nouvelles tailles de boîtier et une option DCL de 0.05 CV disponible sur certains codes.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs au tantale polymère COTS+ de la série TCB d'AVX, veuillez cliquer sur ici pour accéder à la fiche technique du produit et aux informations sur les niveaux de sensibilité à l’humidité.

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.