Condensateurs pavés à couches minces de qualité médicale série Accu-P® MP

FOUNTAIN INN, SC (26 août 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de condensateurs puces à couches minces spécialement conçus pour répondre aux spécifications de performances exigeantes des dispositifs médicaux implantables. Offrant des tolérances capacitives extrêmement serrées, des performances exceptionnellement reproductibles, un ESR remarquablement faible et un Q élevé à hautes fréquences, y compris les bandes VHF, UHF et RF, les nouveaux condensateurs de la série Accu-P® MP d'AVX présentent également une grande stabilité en termes de température, de temps, fréquence et variation de tension. Basé sur une technologie et des matériaux à couches minces bien établis, et soumis à des procédures de contrôle de processus en ligne, en plus de tests accélérés de durée de vie, d'humidité et de chaleur et d'inspections de qualité finales pour la capacité, la tension d'épreuve, la distribution de tension IR et de claquage, le coefficient de température. , la soudabilité et la stabilité dimensionnelle, mécanique et thermique, les condensateurs de la série Accu-P MP sont idéaux pour une utilisation dans les applications médicales de signaux RF et de puissance qui nécessitent une précision extrêmement élevée, telles que les systèmes médicaux intégrés et les dispositifs médicaux implantables.

« Deux des objectifs de conception les plus importants pour les ingénieurs d'applications de puissance RF, et en particulier pour ceux impliqués dans le développement de dispositifs médicaux exigeants, sont de minimiser la génération de chaleur et de dissiper efficacement la chaleur », a déclaré Brian Brunette, ingénieur d'applications de tantale haute fiabilité chez AVX. « En tant que tels, nos nouveaux condensateurs puces à couches minces de qualité médicale Accu-P MP Series ont été conçus pour minimiser l'ESR et, par conséquent, l'échauffement RF. La série offre également aux ingénieurs de conception de puissance RF une dissipation de puissance accrue grâce à une conductivité thermique élevée et une fiabilité élevée soutenue par plusieurs processus de contrôle qualité.

Les condensateurs de qualité médicale Accu-P MP Series sont actuellement disponibles en trois tailles de boîtier standard (0201, 0402 et 0603), cinq tensions nominales (10 V, 16 V, 25 V, 50 V et 100 V), deux coefficients de température diélectrique (0 ± 30 ppm/ °C et 0 ± 60 ppm/° C), et avec des tolérances capacitives allant de ± 0.01 pF à ± 5 %. Conçue pour une utilisation à des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C, la série est également disponible avec des terminaisons étain/plomb (Sn/Pb) ou des terminaisons 100 % étain conformes à RoHS et compatibles sans plomb.

Conçus pour être soudés sur des circuits imprimés flexibles ou en alumine, les condensateurs de la série Accu-P MP peuvent résister aux profils de temps et de température utilisés dans les méthodes de brasage à la vague et par refusion. Expédiés en vrac ou en bobines de 7 ou 13 pouces, les composants doivent être manipulés avec des pincettes à pointe en plastique, des ramasseurs sous vide et d'autres machines de prélèvement et de placement. Le délai de livraison de la série est de neuf semaines pour les quantités de production. Veuillez contacter l'usine pour les quantités d'ingénierie ou de prototype.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs à puce à couches minces de qualité médicale Accu-P MP Series d'AVX, veuillez visiter here. pour accéder à la fiche produit. Pour plus d'informations sur les condensateurs Accu-P série MP compatibles avec d'autres matériaux de circuits imprimés ou disponibles dans un boîtier de taille 01005, veuillez contacter l'usine.

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.