FOUNTAIN INN, SC (1er décembre 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé ses nouveaux condensateurs au tantale implantables médicaux de la série TBC HRC6000. Offrant des valeurs de fuite CC (DCL) inférieures à celles de toute offre concurrente — jusqu'à 0.0025 CV ou 25 % des limites typiques de l'industrie — et nécessitant beaucoup moins de déclassement de tension que la recommandation standard de 50 % pour les condensateurs au tantale solide — aussi bas que 20 % pour filtrage et 0 % pour la stimulation, le maintien et la charge — la série est idéale pour les applications médicales implantables et de survie.
Les condensateurs HRC6000 de la série TBC sont fabriqués à l'aide du processus Q breveté d'AVX, qui a été développé pour remplacer l'évaluation de fiabilité de Weibull en tant que norme industrielle pour les condensateurs au tantale en raison de sa tendance à brûler des unités potentiellement instables. Utilisé depuis 2013, le Q-Process, qui intègre un filtrage amélioré, supprime efficacement les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement par le client ou d'afficher une instabilité lors des tests de durée de vie, garantit une distribution DCL stable et normalisée et fournit une vérification du niveau de fiabilité tout au long de la durée de vie. tests à un minimum de 0.1 % toutes les 1,000 90 heures avec un niveau de confiance de XNUMX %.
« La série TBC HRC6000 de qualité médicale est la nouvelle génération de nos condensateurs au tantale de qualité médicale qualifiés en interne », a déclaré Brian Brunette, ingénieur d'applications au tantale haute fiabilité chez AVX. « Fabriqué et examiné à l'aide de notre Q-Process breveté, qui utilise un système de désignation de niveau de produit basé sur une routine de production simulée effectuée sur un échantillon de population et un calcul basé à la fois sur les performances de l'échantillon et sur les conditions d'application des clients finaux. En tenant compte, ce système permet des recommandations de déclassement remarquablement détendues.
Actuellement disponible en trois tailles de boîtier (0603, 0805 et 1411), trois tensions nominales (4 V, 6 V et 10 V), trois tolérances de capacité (±5 %, ±10 % et ±20 %) et avec des valeurs de capacité couvrant 2.2 μF à 68 μF, la série est conçue pour être utilisée à des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C. À l'heure actuelle, les composants de taille 0603 sont disponibles pour une plage de 2.2 μF à 4.7 μF et les trois tensions, les composants 0805 sont disponibles pour une plage de 6.8 μF à 22 μF et les trois tensions, et 1411 33 composants sont disponibles pour une plage de 68 μF à 6 μF et deux tensions : 10 V. et 6000V. Les condensateurs implantables médicaux de la série TBC HRC100 sont également disponibles avec l'une des trois finitions de terminaison suivantes : soudée, plaquée or et 12 % étain mat, ces deux dernières étant compatibles sans plomb et conformes à RoHS. Le délai de livraison pour la série est de 7 semaines et les composants peuvent être expédiés en vrac, sur ruban et bobine de XNUMX pouces, ou dans un emballage gaufré.
Les condensateurs HRC6000 de la série TBC sont fabriqués, évalués en termes de fiabilité et testés en fonction dans l'usine AVX Biddeford, dans le Maine, qui est certifiée ISO 13485. Pour plus d'informations sur cette certification ou pour demander une évaluation spécifique, veuillez contacter l'usine en appelant le 207-282-5111.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs au tantale implantables médicaux de la série TBC HRC6000 d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche produit. Pour plus d'informations sur le Q-Process breveté d'AVX, veuillez visiter ici pour consulter la publication technique « Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale ». Pour plus d'informations sur les niveaux de sensibilité à l'humidité, veuillez vous référer à la section MSL du tantale haute fiabilité du catalogue tantale haute fiabilité situé ici. Pour toutes autres demandes, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.