FOUNTAIN INN, SC (4 février 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a obtenu un troisième superlatif pour ses condensateurs au tantale polymère conducteurs miniatures, sous-onglets, série F38, en réduisant considérablement l'ESR de plusieurs valeurs nominales. La série F38, qui proposait déjà les condensateurs au tantale polymère CV les plus petits et les plus élevés de l'industrie — des condensateurs 0603 avec un profil ultra bas de 0.9 mm et des valeurs nominales de 6.3 V/47 μF, propose désormais les condensateurs polymères de petite taille de boîtier ESR les plus bas disponibles sur le marché. aussi.
Fabriqués à partir de matériaux polymères conducteurs et dotés de bornes CMS face vers le bas, qui permettent d'obtenir un faible ESL et des valeurs de capacité plus élevées dans des boîtiers de petite taille, les condensateurs de la série F38 présentent une conductivité élevée, un faible ESR, un faible ESL et des capacités de courant d'ondulation élevées. La série offre également un mode de défaillance plus bénin que les condensateurs électrolytiques CMS traditionnels et est idéale pour une utilisation dans des circuits hybrides microminiatures exigeants et une variété d'appareils électroniques portables et portables, notamment : smartphones, tablettes, jeux portables, modules sans fil, trackers de fitness, et les montres intelligentes.
« Un ESR élevé peut provoquer un dysfonctionnement du circuit et des dommages aux composants. Ainsi, la réduction de l'ESR de nos condensateurs au tantale polymère miniatures et à profil bas de la série F38 offre des avantages de performances significatifs au-delà de la petite taille et du CV élevé qu'ils offraient déjà, ce qui en fait un dispositif attrayant pour les petits appareils électroniques portables et portables », a déclaré Allen Mayar, responsable marketing produit, AVX.
Les condensateurs au tantale polymère de la série F38 sont actuellement disponibles dans deux tailles de boîtiers miniatures, 0603 et 0805, avec des profils ultra-bas de 0.9 mm (0.80 mm ± 0.10 mm) et 1.0 mm, des tensions nominales allant de 6.3 V à 10 V et des valeurs de capacité allant de 2.2 μF à 68 μF avec une tolérance de ±20 % à 120 Hz. De plus, des composants de taille de boîtier 0402 sont actuellement en cours de développement, tout comme un boîtier 0805 évalué pour 4 V et 100 μF. Compatibles sans plomb et conformes à la directive RoHS2 2011/65/UE, les condensateurs de la série F38 sont évalués à 85°C et conçus pour être utilisés à des températures de fonctionnement allant de -55°C à +105°C. Le délai de livraison de la série est de 8 à 10 semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale polymère conducteurs miniatures, sous-onglet, série F38 d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues et documents techniques pertinents, ainsi qu'au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..