En plus de présenter un séminaire d'exposants sur l'interchangeabilité des MLCC et des condensateurs au tantale dans les applications à haute capacité, AVX présente sa vaste gamme de tantale, céramique, film de puissance et supercondensateurs, idéaux pour une utilisation sur plusieurs marchés, notamment industriels, militaires, spatiaux. , énergie, consommation, télécommunications, médical, etc.

FOUNTAIN INN, SC (11 mars 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, présente et expose au salon APEC 2019, qui se tiendra à Anaheim, en Californie, du 17 au 21 mars, et offrira aux participants cinq jours complets de sessions techniques conçues pour aborder des sujets d'intérêt immédiat et à long terme pour les ingénieurs du secteur de l'électronique de puissance appliquée.
Le responsable du marketing technique d'AVX – Tantale, Chris Reynolds, présentera un APEC Séminaire exposants présentation qui aborde les pénuries de composants MLCC à l'échelle de l'industrie et les solutions potentielles, « Interchangeabilité des condensateurs électrolytiques MLCC et tantale dans les applications à haute capacité », à 1h30 le mardi 19 mars, dans la salle 212AB.
Reynolds rejoindra également plusieurs collègues de Booth # 832 dans le hall d'exposition de l'APEC du 18 au 20 mars pour présenter aux participants les caractéristiques et les avantages du vaste portefeuille de solutions de composants de puissance haute fiabilité d'AVX. Les points forts de l'exposition comprennent deux nouveaux produits de condensateurs au tantale : les séries TWA M39006 et F9H, plusieurs séries de produits récemment lancées, notamment des condensateurs au tantale, des supercondensateurs au tantale et des MLCC, ainsi qu'une sélection de solutions de composants de puissance populaires et éprouvées sur le terrain.
Nouveaux composants de puissance AVX exposés à l'APEC 2019
Le nouveau AVX Condensateurs au tantale électrolytiques humides série TWA M39006 sont qualifiés MIL-PRF-39006/33A et offrent des performances de haute fiabilité et à CV élevé dans les applications militaires, de défense, d'avionique et industrielles en environnement difficile, y compris les satellites, les alimentations DC/DC, les convertisseurs de puissance, le stockage d'énergie en vrac, et circuits d'alimentation pule. Doté d'un boîtier cylindrique à sorties axiales avec un boîtier et un collecteur en tantale soudés hermétiquement qui résistent de manière robuste aux risques environnementaux, notamment les chocs, les vibrations et les températures allant de -55 °C à +125 °C, ainsi qu'un système de cathode unique qui offre un CV/cc incroyablement élevé et des paramètres électriques stables, la série offre des performances de haute fiabilité dans des tensions nominales allant de 25 à 75 V, des valeurs de capacité allant de 470 à 1800 3 µF et des tailles de boîtier T4 et T1 avec une fiabilité de niveau M (c'est-à-dire des taux de défaillance de 1,000% pour XNUMX XNUMX heures).
Solutions de composants de puissance AVX supplémentaires exposées à l'APEC 2019
- AVX Condensateurs à film de puissance séries FHC1 et FHC2, qui lissent et filtrent les variations de courant et de tension et empêchent les courants d'ondulation d'atteindre les sources d'alimentation pour protéger les onduleurs à haute densité de puissance dans les applications automobiles, industrielles, médicales, militaires/aérospatiales, grand public, de communication et d'énergie alternative.
- AVX Supercondensateurs série SCC et Modules de supercondensateurs série SCM, qui combinent une capacité très élevée avec un ESR très faible et des performances de longue durée de plus de 50,000 XNUMX cycles pour obtenir d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion et peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour le hold-up, la récupération d'énergie et circuits de puissance impulsionnelle de diverses applications industrielles, grand public et de télécommunications.
« L'APEC est le principal événement annuel pour toutes les personnes impliquées dans l'industrie de l'électronique de puissance », a déclaré Reynolds. « Nous participons activement à cette conférence depuis de nombreuses années et nous attendons avec impatience la conférence de cette année, car il y a toujours beaucoup de présentations techniques intéressantes et d'opportunités de réseautage, et l'exposition nous offre une excellente opportunité de présenter à la fois les entreprises actuelles et potentielles. clients à nos dernières solutions de composants de puissance, qui sont toujours développées en tenant compte des dernières exigences de conception de l'industrie, voire spécialement conçues pour résoudre un problème d'application existant.
Les autres points forts de l'exposition AVX incluent une démonstration alimentée par des supercondensateurs, une large gamme de kits d'échantillons présentant les différents portefeuilles de produits de tantale, de céramique, de film de puissance et de supercondensateurs de la société, ainsi que plusieurs cadeaux promotionnels pour remercier les participants d'être passés discuter avec l'équipe d'ingénierie.
Pour prendre rendez-vous avec un représentant AVX à l'APEC 2019, veuillez contacter Christina Sandidge, spécialiste des relations publiques, BtB Marketing Communications, au christina.sandidge@btbmarketing.com ou 919-872-8172.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter Booth # 832 at APEC 2019, aller vers www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.