FOUNTAIN INN, SC, 6 novembre 2015 – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a annoncé que ses condensateurs à puce polymère hermétiquement scellés de la série TCH ont été sélectionnés comme finalistes dans le cadre du « Produit passif et électromécanique du Année » des Elektra European Electronics Industry Awards 2015 d'Electronics Weekly, qui récompensent les derniers produits de pointe et innovations technologiques. Largement reconnu comme la principale plateforme promotionnelle pour célébrer les réalisations électroniques des particuliers et des entreprises à travers l'Europe, un jury indépendant évaluera la qualité de toutes les candidatures et annoncera les gagnants de cette année lors d'une cérémonie de remise de prix qui aura lieu le mardi 24 novembre. 2015 au Lancaster Londres.
« En tant que lauréat à deux reprises du prix Elektra du « Produit passif et électromécanique de l'année » des années précédentes, AVX a prouvé qu'il était un innovateur de premier plan dans le domaine de la technologie passive, et nous sommes honorés d'être une fois de plus sélectionnés comme finalistes », a déclaré Allen Mayar, responsable marketing produit chez AVX. « Depuis 2013, nous élargissons continuellement notre gamme de condensateurs pavés en polymère hermétiquement scellés de la série TCH pour l'aérospatiale, la défense et d'autres applications exigeantes et critiques, et nous sommes extrêmement fiers des innovations que nous avons pu réaliser, notamment des durées de vie prolongées jusqu'à à 10,0000 XNUMX heures. Grâce à leur boîtier hermétiquement fermé, nos condensateurs polymères haute tension de la série TCH sont le premier composant au monde à ouvrir la porte à des solutions de condensateurs polymères dans des environnements à haute fiabilité. »
Développés avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour répondre aux applications aérospatiales, les condensateurs de la série TCH d'AVX sont hermétiquement scellés dans des boîtiers en céramique remplis de gaz inertes pour éliminer la dégradation des matériaux et des performances résultant de l'exposition à des températures élevées, à une humidité élevée et à l'atmosphère ambiante. Ils comportent également des électrodes polymères conductrices à faible ESR et présentent de faibles capacités de déclassement, un faible courant de fuite (0.1 CV), un courant d'ondulation élevé, une capacité élevée (22 µF à 680 µF) et les tensions les plus élevées (10-100 V) de tous les tantales CMS de qualité spatiale. condensateur polymère actuellement disponible sur le marché. Fabriqués et testés à l'aide du processus Q breveté et extrêmement efficace d'AVX, qui garantit la suppression de tous les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement par le client ou d'afficher une instabilité lors des tests de durée de vie, les condensateurs de la série TCH présentent un taux d'ajustement impressionnant de 1 % par 1,000 85 heures à 0.1 ºC et tension nominale avec une impédance série de XNUMX Ω/V, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans une variété d'applications exigeantes de haute fiabilité, notamment : l'aérospatiale, la défense, la puissance impulsionnelle et les alimentations.
Pour plus d'informations sur les condensateurs à puce polymère hermétiquement scellés de la série TCH d'AVX, veuillez visiter here. pour accéder à la fiche produit. Pour toutes autres demandes, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.