Broches de cavalier AVX : solutions pour les applications carte à carte d'éclairage à semi-conducteurs
Écrit par : Raúl Saucedo
Résumé:
Il est désormais acquis d'avance que l'éclairage à semi-conducteurs (SSL), spécifiquement basé sur la diode électroluminescente (DEL) et son parent organique (OLED), deviendra la norme technologique pour les luminaires dans une grande variété de secteurs d'application. Ses performances en termes de rendement lumineux, d’efficacité énergétique, de durée de vie et de fiabilité sont inégalées. De nombreux défis rencontrés par les premiers utilisateurs, tels que le refroidissement, la fabricabilité et les limitations du facteur de forme, ont été en grande partie résolus. D’ici 2035, on prévoit que 85 % de toutes les installations d’éclairage seront à semi-conducteurs (« Opportunités de R&D en éclairage 2019 »).
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Il est désormais acquis d'avance que l'éclairage à semi-conducteurs (SSL), spécifiquement basé sur la diode électroluminescente (DEL) et son parent organique (OLED), deviendra la norme technologique pour les luminaires dans une grande variété de secteurs d'application. Ses performances en termes de rendement lumineux, d’efficacité énergétique, de durée de vie et de fiabilité sont inégalées. De nombreux défis rencontrés par les premiers utilisateurs, tels que le refroidissement, la fabricabilité et les limitations du facteur de forme, ont été en grande partie résolus. D’ici 2035, on prévoit que 85 % de toutes les installations d’éclairage seront à semi-conducteurs (« Opportunités de R&D en éclairage 2019 »).