En tant que membre du réseau de partenaires industriels SPE, AVX sera activement impliqué dans le développement continu des normes Ethernet à paire unique (SPE) et des produits de connectivité compatibles, et servira également d'ambassadeur des avantages significatifs en matière d'économie d'espace et de poids. que SPE propose pour des applications telles que les systèmes d'automatisation industrielle, de processus et de bâtiment, les réseaux de villes intelligentes et les systèmes de transport.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (21 septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a rejoint le Réseau de partenaires industriels SPE, une association mondiale d'entreprises dédiée à la promotion de la technologie Ethernet à paire unique comme base pour l'expansion rapide et efficace de l'Internet industriel des objets (IIoT).
La technologie Ethernet à paire unique (SPE) est bien plus qu'un simple ensemble de nouveaux connecteurs électroniques et de nouvelles solutions de câblage. Il s'agit d'une toute nouvelle architecture pour la transmission de données et d'alimentation sur ligne de données (PoDL) qui permet la fourniture rapide, fiable et simultanée de données d'alimentation à distance et Ethernet sur une seule paire de fils de cuivre torsadés, compacte et légère. La technologie SPE est utilisée avec succès dans l'industrie automobile depuis 2011 et fait le saut vers les technologies Industrie 4.0 et IIoT qui font face à des exigences similaires en matière de miniaturisation, d'allègement, de données à haut débit et de fourniture d'énergie, ainsi que de capacité à résister de manière robuste aux environnements. risques, notamment les températures extrêmes, les chocs, les vibrations et la pénétration. En tant que tel, il convient parfaitement à une grande variété d'applications limitées en espace et en poids avec des câbles plus courts et n'est pas destiné à remplacer l'infrastructure Ethernet à huit fils actuellement utilisée dans une multitude d'applications multi-marchés et conçue pour prendre en charge transmission sur de plus longues distances.
La technologie SPE est actuellement capable de transmettre jusqu'à 60 W de puissance et de prendre en charge des débits de données allant de 10 Mb/s à 1 Gb/s sur des distances allant jusqu'à 1,000 75 mètres, ce qui élimine le besoin d'alimentations et de batteries supplémentaires dans une myriade d'appareils connectés, notamment des capteurs et des actionneurs. , caméras, systèmes de sécurité, diagnostics et robotique. En fait, SPE peut rationaliser les exigences de câblage jusqu'à XNUMX %, réduisant à la fois le coût et le poids total du système, et facilitant une installation plus rapide et plus facile que l'Ethernet traditionnel à quatre paires. Il fournit également une communication de bout en bout évolutive sans interruption des médias pour divers protocoles de communication et est particulièrement bien adapté à une utilisation dans les systèmes d'automatisation industrielle, de processus et de bâtiment nouveaux et existants, les réseaux de villes intelligentes et les systèmes de transport.
Les membres de la Réseau de partenaires industriels SPE, qui inclut désormais AVX, sont activement impliqués dans le développement continu des normes SPE et des produits compatibles — notamment les connecteurs, les câbles, les cordons, les modules d'E/S et les commutateurs — et servent d'ambassadeurs des nombreux avantages qu'offre SPE aux industriels et autres. applications non automobiles. Les membres sont également disponibles pour fournir un soutien crucial aux ingénieurs intéressés soit par l'intégration des technologies SPE dans la conception de leurs appareils, soit par la mise à niveau de leurs réseaux existants afin de garantir le déploiement uniforme d'une infrastructure répondant aux normes de l'industrie.
« AVX est ravi de rejoindre le réseau de partenaires industriels SPE, de soutenir l'expansion mondiale des technologies de réseau SPE permettant de réduire l'espace, le poids et les coûts, et de développer de nouvelles solutions de connecteurs conçues pour répondre aux besoins changeants du marché, aux demandes des clients et aux normes industrielles pertinentes. ", a déclaré Ara Zadoorian, responsable du marketing produit chez AVX. "AVX Interconnect a une longue histoire éprouvée dans le développement de connecteurs de haute qualité et de haute fiabilité pour des applications dans les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la médecine, de l'énergie, des transports, des télécommunications et de l'électronique grand public et est fier de participer à la promotion, au développement et à la mise en œuvre de cette technologie innovante, qui aura certainement un impact immense sur les systèmes automatisés et autonomes dans de multiples segments de marché.
Pour plus d'informations sur la prise en charge par AVX de la technologie Ethernet à paire unique, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.