Des ingénieurs de premier plan de la nouvelle division d'AVX, AVX RF Solutions, ainsi que de la filiale American Technical Ceramics Corp. (ATC), seront sur place pour promouvoir une gamme de composants passifs optimisés pour les applications micro-ondes et RF, notamment des condensateurs et résistances filaires, thermiques. conducteurs, fusibles, filtres, diplexeurs et antennes
FOUNTAIN INN, SC (30 mai 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, présente sa vaste gamme de composants passifs haute fréquence et hautes performances optimisés pour les applications micro-ondes et RF s'étendant aux segments de marché de l'automobile, des biens de consommation, des télécommunications, de l'armée et de l'aérospatiale lors du Symposium international sur les micro-ondes de cette année (IMS 2019), qui aura lieu la semaine prochaine à Boston, Massachusetts. La conférence débute le dimanche 2 juin et se termine le vendredi 7 juin. L'exposition se déroulera du mardi au jeudi 4 et 6 juin.
Des ingénieurs de premier plan de la nouvelle division de l'entreprise, AVX RF Solutions, ainsi que de sa filiale American Technical Ceramics Corp. (ATC) seront sur place aux stands n° 403 et n° 404 pour présenter aux participants les caractéristiques et les avantages uniques d'une gamme étendue des deux. solutions nouvelles et éprouvées de composants micro-ondes et RF. Les points forts de l'exposition comprennent des condensateurs et des résistances filaires, des conducteurs thermiques, des fusibles, des filtres, des diplexeurs et des antennes, ainsi que d'autres composants passifs de pointe spécialement conçus et développés pour fournir des performances électriques et mécaniques de haute fiabilité optimisées pour les micro-ondes et Applications RF.
« IMS est la conférence phare de la IEEE Microwave Theory and Techniques Society et le premier événement annuel pour la communauté mondiale des chercheurs, technologues et praticiens des micro-ondes, des RF et des ondes millimétriques. Nous sommes donc très heureux de continuer à en faire partie. de cette conférence et exposition à la pointe de l'industrie », a déclaré Larry Eisenberger, directeur du marketing technique d'AVX. « Cette année, nous sommes impatients de présenter aux participants les ingénieurs et les solutions produits de notre toute nouvelle division, AVX RF Solutions – qui gère et travaille activement à élargir notre portefeuille déjà étendu de composants micro-ondes et RF de pointe – en plus de ingénieurs et solutions de produits de nos filiales en propriété exclusive ATC et Ethertronics.
Les produits AVX présentés à l'IMS 2019 incluent :
- Son poids record condensateurs de ligne de transmission ultraminiatures à couches minces, qui ont une nouvelle structure métal-isolant-métal (MIM), sont disponibles dans une large gamme de valeurs de capacité et sont développés à l'aide d'un simulateur de structure haute fréquence (HFSS) pour relever de manière proactive tous les défis électromagnétiques et garantir le niveau RF le plus élevé possible. performances et fiabilité ; c'est ultra stable Résistances connectables par fil à couches minces série WBR, qui présentent des contours de puce 0202 robustes et discrets avec des tolérances dimensionnelles extrêmement serrées, sont évalués pour une puissance CC jusqu'à 250 mW et offrent des valeurs résistives personnalisables allant de 1 Ω à 4 MΩ avec des marquages de puce correspondant ; et autre condensateurs et résistances filaires conçu pour offrir des performances compétitives dans une gamme d'applications micro-ondes et RF.
- Son poids record Fusibles à couche mince CMS Accu-Guard® II, qui sont construits sur des substrats d'alumine, adaptés à une large gamme de courants et de tensions nominales, et conçus pour offrir des propriétés électriques, mécaniques et environnementales supérieures, notamment une température de fonctionnement maximale de 125 °C et une résistance d'isolation garantie de plus de 20 MΩ.
- Son poids record Filtres CMS passe-bas 1206 intégrés à couche mince (ITF) série LP, qui offrent d'excellentes performances haute fréquence avec une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement forte dans les applications sans fil avec des fréquences allant de 700 MHz à 3.8 GHz ; c'est Filtres passe-haut MLO® série HF, qui combinent une conception discrète avec la technologie d'interconnexion organique multicouche haute densité brevetée d'AVX pour offrir une large gamme de fréquences avec une faible perte d'insertion ; c'est Filtres passe-bande MLO® série BP, qui prennent en charge 18 bandes passantes s'étendant de 620 à 5,930 0.556 MHz, ont un profil ultra-faible de XNUMX mm ou moins et présentent une excellente réponse en fréquence avec une faible perte d'insertion, un rejet hors bande élevé et des atténuations abruptes pour une large gamme de applications sans fil ; et d'autres innovations Filtres RF/micro-ondes.
- Et une sélection de antennes passives d'Ethertronics, une société du groupe AVX, qui établit régulièrement des références en matière de vitesse, de portée, d'efficacité et de fiabilité, et propose une grande variété de configurations standard et personnalisées spécialement conçues pour faciliter l'intégration des antennes dans le réseau mondial en expansion rapide de plus en plus petits et plus appareils connectés puissants, allant des téléphones mobiles et du Wi-Fi à l'Internet des objets.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter les stands n° 403 et n° 404 à l'IMS 2019, accédez à www.avx.com, envoyez un e-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et du Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.