FOUNTAIN INN, SC (15 juin 2015) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé un nouvel outil de simulation basé sur le Web pour ses condensateurs au tantale, au polymère et à l'oxyde de niobium. Présentant des données extraites des bibliothèques des précédents logiciels PSpice Models et S-Parameters S2P d'AVX, qui, désormais redondants, ont été supprimés du site Web, le nouveau logiciel interactif SpiTAN IV fournit aux ingénieurs de conception un programme convivial pour examiner les éléments électriques critiques. et les caractéristiques de performance des références individuelles par température et fréquence, leur permettant d'identifier et de sélectionner avec précision les condensateurs optimaux pour leurs applications. Consultables par numéro de pièce ou type de produit (dont la liste comprend actuellement : condensateurs à profil bas, CV élevé, faible ESR, polymère, oxyde de niobium et haute fiabilité) les résultats peuvent être affinés par capacité, tension nominale, taille du boîtier et ESR.
Une fois qu'une pièce est sélectionnée pour une enquête plus approfondie, les utilisateurs peuvent facilement manipuler la fréquence et la température sur des graphiques interactifs pour accéder aux données électriques et de performances spécifiques à la pièce en fréquence, notamment : capacité, ESR, DF, impédance, tension d'ondulation et courant d'ondulation. Le programme permet également aux utilisateurs de saisir des informations sur la tension et la température de l'application pour tracer le DCL au fil du temps, et fournit également un schéma de circuit équivalent avec les caractéristiques de chaque paramètre. De plus, le nouveau logiciel SpiTAN IV offre aux utilisateurs la possibilité d'imprimer des graphiques et de télécharger les paramètres série et SHUNT S en un seul clic. »
Le nouveau logiciel de simulation en ligne SpiTAN IV offre aux ingénieurs un moyen simple d'étudier les caractéristiques des condensateurs essentielles à la conception du composant optimal pour une application spécifique », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « Grâce à ses capacités interactives, sa large gamme de références de condensateurs au tantale, polymère et oxyde de niobium, ainsi que ses mises à jour continues et sa disponibilité constante, SpiTAN IV fournit tous les critères nécessaires pour garantir une conception rapide et fiable des condensateurs.
Pour plus d’informations sur SpiTAN IV, veuillez visiter SpiTAN IV pour accéder au nouvel outil de simulation interactif en ligne pour les condensateurs au tantale, au polymère et à l'oxyde de niobium. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.