FOUNTAIN INN, SC (30 juin 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a présenté une nouvelle série de condensateurs au tantale humide conçus pour être utilisés à 200 °C, dont beaucoup sont capables de supporter jusqu'à 2,000 1 heures de fonctionnement avec déclassement applicable. Dotée d'un système de cathode à haute capacité qui permet des performances CV élevées dans les tailles de boîtier DSCC standard allant de T4 à T55, la nouvelle série TWA-Y offre une fiabilité élevée, des températures élevées et des performances de longue durée de vie, et présente des paramètres électriques stables en fonction de la température (-200° C à +39006°C). Hermétiquement scellés dans un boîtier et un collecteur en tantale soudés, les condensateurs de la série TWA-Y satisfont aux exigences sévères en matière de chocs mécaniques et de vibrations à haute fréquence des normes MIL-PRF-202 et MIL-STD-XNUMX, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans l'avionique à haute température, applications industrielles, de fond de trou et militaires.
« Présentant une grande fiabilité et des performances de capacité élevées à 200 °C, avec des valeurs d'endurance allant jusqu'à 2,000 XNUMX heures, les nouveaux condensateurs au tantale électrolytique humide hermétiquement scellés de la série TWA-Y offrent aux ingénieurs de conception une plage étendue de températures et de valeurs CV, permettant une gamme de une nouvelle électronique de nouvelle génération pour les applications dans des environnements difficiles », a déclaré Allen Mayar, responsable du marketing produit chez AVX.
Fabriquée conformément à la norme CECC 30 202-01 (EN 130202), la série TWA-Y est actuellement conçue pour des valeurs de capacité allant de 150 à 1,000 10 µF avec une tolérance de capacité de ±20 % ou ±50 %, des tensions allant de 125 à 55 V et des températures. allant de -200°C à +60°C ; cependant, plusieurs valeurs nominales de capacité et de tension supplémentaires sont en cours de développement. Fourni avec des terminaisons en étain mat SnPb 40/10 ou sans plomb compatibles et conformes RoHS dans un emballage en barquette, le délai de livraison pour la série est de 14 à XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale électrolytique humide série TWA-Y d'AVX conçus pour être utilisés à 200°C, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.