FOUNTAIN INN, SC (15 juillet 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a présenté les nouveaux condensateurs CMS au tantale de la série médicale T4J. Spécialement conçus pour être utilisés dans les applications médicales implantables de non-réanimation et de réanimation, les condensateurs de la série médicale T4J présentent une fiabilité de haut niveau avec moins de 0.1 % de défaillances par 1,000 25 heures à 10 °C et à une tension nominale 0.01 fois supérieure. que la fiabilité commerciale standard et des valeurs de courant de fuite standard (DCL) faibles de 4 CV. Fabriqués et testés à l'aide du processus Q breveté et extrêmement efficace d'AVX pour garantir la suppression de tous les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement par le client ou une instabilité d'affichage lors des tests de durée de vie, les condensateurs de la série médicale T4J disposent de deux niveaux de filtrage statistique : T4J Standard pour DCL standard et limites ESR, et T0.005J Custom pour les limites spécifiques des paramètres DCL et ESR, disponibles jusqu'à XNUMXCV sur les codes sélectionnés.
« Les nouveaux condensateurs CMS au tantale de la série médicale T4J ont été explicitement développés pour les applications médicales implantables, sans maintien de la vie et non implantables, et présentent une fiabilité plus élevée et un DCL inférieur à celui des produits concurrents actuellement disponibles sur le marché, qui sont tous deux essentiels. paramètres dans les applications d’électronique médicale », a déclaré Brian Brunette, ingénieur d’applications de tantale haute fiabilité chez AVX.
Conformes RoHS et compatibles sans plomb, les condensateurs CMS au tantale de la série médicale T4J sont disponibles dans six tailles de boîtier allant de 1206 à 2924, sept tensions allant de 6.3 V à 50 V et deux terminaisons : 100 % étain ou SnPb. Les valeurs de capacité pour la série s'étendent de 1 µF à 680 µF avec une tolérance de ±10 %, et les températures de fonctionnement s'étendent de -55°C à +125°C. Les condensateurs de la série T4J Medical sont disponibles emballés en bobines de 7 pouces ou en vrac, et le délai de livraison pour la série est de 12 semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs CMS au tantale série médicale T4J d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche produit. Pour plus d'informations sur le processus Q d'AVX et la méthodologie d'acceptation des lots, veuillez visiter ici pour consulter la publication technique AVX, « Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale ».
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.