FOUNTAIN INN, SC (14 mars 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu sa série de condensateurs au tantale électrolytique humide de la série TWA-Y avec l'ajout de nouveaux CV élevés de 470 µF/100 V et 1,000 75 µF/ Composants 39006V. Ces composants remplacent directement les condensateurs au tantale humide de type M125 existants dans les applications pouvant nécessiter un fonctionnement à des températures comprises entre 200°C et XNUMX°C.
Les condensateurs au tantale humide de la série TWA-Y sont conçus pour un fonctionnement continu à 200 °C (avec déclassement applicable) et offrent des endurances nominales allant jusqu'à 2,000 1 heures. Dotés d'un système cathodique unique qui permet des performances CV élevées dans des boîtiers DSCC standard allant de T4 à T55, les condensateurs de la série TWA-Y offrent une fiabilité élevée, des températures élevées et des performances de longue durée, et présentent des paramètres électriques stables en fonction de la température (-200 °C à +202°C). Hermétiquement scellés dans un boîtier et un collecteur en tantale soudés, les condensateurs de la série TWA-Y satisfont également aux exigences sévères en matière de chocs mécaniques et de vibrations à haute fréquence de la méthode MIL-STD-204 213, condition de test « D » et de la méthode XNUMX, condition de test « I ». ", ce qui les rend idéaux pour le filtrage d'entrée et de sortie ainsi que pour le stockage et la décharge d'énergie dans les applications avioniques, industrielles et de fond de trou à haute température.
« Les condensateurs au tantale humide sont idéaux pour le filtrage d'entrée et de sortie en raison de leurs capacités élevées de courant d'ondulation et pour le stockage et la décharge d'énergie en raison de leur capacité globale élevée et de leur faible ESR », a déclaré Allen Mayar, responsable marketing produit chez AVX. « L'extension des valeurs de capacité et de tension de notre série TWA-Y au tantale humide à haute température, qui comprend plusieurs composants évalués pour une durée de vie de 2,000 200 heures à des températures de fonctionnement de XNUMX °C, offre aux ingénieurs de conception une large gamme de composants robustes, hautes performances et à haute température. des composants de fiabilité qui s’avéreront essentiels pour développer la prochaine génération d’applications pour environnements difficiles.
La série TWA-Y, en constante expansion, est actuellement conçue pour des valeurs de capacité allant de 68 à 1,000 10 µF avec une tolérance de capacité de ±20 % ou ±50 %, des tensions nominales allant de 125 à 55 V et des températures allant de -200 °C à +10 °C. . Cependant, plusieurs composants supplémentaires qui permettront à terme d'étendre la série de 1,000 à 25 125 µF et de 60 à 40 V sont en cours de développement. Fourni avec des terminaisons en étain mat SnPb 8/10 ou sans plomb compatibles et conformes RoHS dans un emballage en barquette, le délai de livraison pour la série est de XNUMX à XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale électrolytique humide série TWA-Y d'AVX conçus pour être utilisés à 200°C, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue, aux spécifications mil/aero, aux documents techniques pertinents et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, y compris les demandes de conception de composants personnalisés, veuillez contactez-nous.