FOUNTAIN INN, SC (13 juillet 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu sa série MLCC haute température AT avec deux nouvelles tailles de boîtier (0603 et 0805), deux nouvelles tensions nominales (16 V VHT 250°C et 25V VHT 200°C), et de nouveaux coefficients de température C0G et VHT qui différencient les pièces à 200°C des pièces à 250°C leaders du secteur. Conçus pour répondre aux demandes émergentes des marchés militaires et commerciaux pour des condensateurs capables d'offrir des performances de haute fiabilité et de longue durée de vie à des températures de fonctionnement supérieures à l'exigence actuelle de 125 °C, les condensateurs de la série AT sont les seuls MLCC haute température avec des données de test de fiabilité à 250 °C. , et sont évalués à 250°C et 200°C pour fournir aux ingénieurs des schémas de déclassement optimaux. La série présente des capacités de gestion de courant élevées, une efficacité volumétrique élevée, une résistance d'isolation élevée et des ESR et ESL extrêmement faibles, en plus d'excellentes performances haute fréquence et une rétention de capacité avec fréquence, ainsi que de faibles parasites et fuites CC pour la stabilité et l'efficacité du circuit. Désormais disponibles dans une gamme étendue de tailles (0603 – 2225), de valeurs (100pF – 1µF), de tensions (16 – 50 V) et de diélectriques (C0G et VHT), les condensateurs de la série AT offrent des performances exceptionnelles dans les secteurs automobile, avionique, applications aérospatiales et énergétiques.
Plus précisément, les MLCC de la série AT sont idéaux pour les applications automobiles, notamment : l'alimentation sous le capot, les unités de commande du moteur et les véhicules électriques hybrides et électriques rechargeables (HEV et PEV) ; applications avioniques et aérospatiales, notamment : transducteurs, commandes de moteur, engins spatiaux et commandes de volets et de freins ; et les applications énergétiques, notamment : l'exploration pétrolière en fond de trou, la diagraphie pendant le forage, les sondes géophysiques et géothermiques, les capteurs sismiques et la conversion de l'énergie solaire et éolienne. La série peut également être utilisée comme condensateurs de découplage et de dérivation et pour le filtrage CC dans les entraînements de moteur et les courants d'ondulation haute fréquence. Elle est également bien adaptée à une utilisation dans les capteurs et les circuits de synchronisation, les circuits à courant pulsé élevé, les convertisseurs de conditionnement d'énergie CC/CC, Détection de courant continu et sous-systèmes, convertisseurs AC/DC et onduleurs DC/AC.
« L'extension de nos MLCC haute température série AT, leaders du secteur, est une réponse aux besoins des entreprises militaires et commerciales, et offre aux ingénieurs de conception de ces industries exigeantes une gamme encore plus large de systèmes haute température, haute fiabilité et longue durée de vie. des solutions pour l'électronique émergente avec des températures de fonctionnement maximales supérieures à l'exigence actuelle de 125°C », a déclaré Stan Cygan, ingénieur d'applications senior chez AVX.
Disponibles en diélectriques C0G (Classe I) et VHT (Classe II) évalués à 200 °C et 250 °C, les nouveaux MLCC haute température de la série AT d'AVX présentent des valeurs de capacité allant de 100 pF à 1 µF et sont évalués pour 16 V, 25 V et 50 V. fonctionnement et pour des températures allant de -55°C à +250°C. Désormais disponibles en six tailles de boîtier allant de 0603 à 2225 avec deux options de terminaison (plaqué Pd/Ag et RoHS 100 % Sn), les MLCC de la série AT peuvent être expédiés en bobines de 7 pouces ou 13 pouces ou en vrac, et sont dotés d'un câble standard. fois. Les prix sont disponibles sur demande.
Pour plus d'informations sur les MLCC haute température 200° et 250°C série AT d'AVX, veuillez visiter ici.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.