AVX étend sa gamme primée de condensateurs à puce polymère haute tension et hermétiquement scellés de la série TCH

FOUNTAIN INN, SC (17 mars 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu sa série primée de condensateurs à puce polymère haute tension et hermétiquement scellés TCH avec l'ajout d'un nouveau code 33 µF/75 V. . Emballés dans des boîtiers en céramique robustes et hermétiquement fermés remplis de gaz inerte afin d'éliminer le potentiel de dégradation des matériaux et des performances résultant de l'exposition à des températures élevées, à une humidité élevée et à une atmosphère ambiante, les condensateurs à puce en polymère de la série TCH — qui ont récemment été récompensés par Electronics Weekly Elektra Award du produit passif et électromécanique de l'année 2015 est la première solution polymère efficace au monde pour les applications critiques, notamment : l'automobile, l'avionique, l'aérospatiale, la défense, l'énergie pulsée et les alimentations électriques.

Fabriqués et testés à l'aide du processus Q breveté d'AVX, qui identifie et supprime les composants susceptibles de subir des changements paramétriques excessifs ou une instabilité opérationnelle, les condensateurs à puce polymère de la série TCH présentent une endurance de fiabilité élevée allant jusqu'à 10,000 85 heures à 0.1 °C et à la température nominale, et présentent : un faible ESR , de faibles capacités de déclassement, un faible courant de fuite (22 CV), un courant d'ondulation élevé, une capacité élevée (330 µF à 10 µF) et les tensions les plus élevées (100 à XNUMX V) de tous les condensateurs polymères CMS de qualité spatiale actuellement disponibles sur le marché.

Logés dans de grands boîtiers hermétiquement fermés CTC-21D spécialement conçus pour fournir une capacité élevée et un fonctionnement stable dans des environnements difficiles, les condensateurs pavés polymères haute tension de la série TCH sont disponibles avec un fil J plaqué or, un fil J plaqué étain/plomb et de l'or. Terminaisons sous-onglet plaquées. Les dimensions des condensateurs de la série TCH avec fils en J sont de 11.5 mm x 12.5 mm x 6.15 mm, et les dimensions de ceux avec terminaisons sous languette sont de 11 mm x 12.5 mm x 5.95 mm. Conçus pour une utilisation à des températures allant de -55 ºC à +125 ºC, les condensateurs de la série TCH sont conformes à la directive RoHS et compatibles sans plomb, et peuvent être fournis en emballage gaufré ou en vrac. Grâce à la dernière extension, la série est désormais disponible en sept codes : 330µF/10V, 220µF/16V, 150µF/25V, 100µF/35V, 47µF/50V, 33µF/75V et 22µF/100V ; cependant, près de 20 codes supplémentaires allant de 15 µF à 680 µF et de 10 V à 100 V sont activement en développement.

« Bien que nous ayons initialement développé nos condensateurs à puces polymères haute tension et hermétiquement scellés innovants de la série TCH pour une application critique de l'Agence spatiale européenne (ESA) qui nécessitait une capacité très élevée, un ESR très faible et un boîtier robuste capable d'un fonctionnement de haute fiabilité, même dans des conditions extrêmement extrêmes. environnements difficiles, chacune des nombreuses extensions et améliorations de la série que nous avons publiées depuis son introduction en 2013 a élargi la portée des applications pour lesquelles elle fournit des solutions particulièrement efficaces », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « De plus, en plus des nouveaux codes que nous développons, la série a récemment démontré des capacités à 150 ºC et 150 V lors des tests, nous espérons donc que la série TCH apportera encore plus de percées dans le développement de condensateurs électrolytiques solides.

Pour plus d'informations sur les condensateurs à puce polymère hermétiquement scellés haute tension de la série TCH d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique et au catalogue du produit, aux informations sur la sécurité et l'emballage, aux documents techniques pertinents et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, y compris des informations sur les futures extensions de la série TCH, veuillez contactez-nous..