AVX étend et améliore sa série hermétique de condensateurs au tantale CMS haute température THH 230°C

FOUNTAIN INN, SC (7 mars 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté plusieurs nouvelles capacités et tensions nominales à sa série hermétique THH 230 ºC de condensateurs au tantale CMS haute température, qui, depuis plus de deux ans, après leur introduction, ils présentent toujours les températures nominales les plus élevées de tous les condensateurs au tantale CMS disponibles sur le marché. AVX a également amélioré les performances des composants du boîtier « I » de la série THH, étendant la température de fonctionnement nominale maximale de 215 ºC à 230 ºC. La série propose désormais des valeurs de capacité allant de 6.8 µF à 100 µF, des tensions nominales allant de 16 V à 63 V et des durées de vie minimales de 1,000 230 heures à 0.5 °C et 10,000 VR et de 200 0.5 heures à 200 °C et XNUMX VR. De plus, par rapport à d'autres solutions de condensateurs haute température actuellement disponibles, telles que le tantale humide à XNUMX ºC, les condensateurs de la série THH présentent un excellent rendement volumétrique, ne présentent aucune chute de capacité, même à des températures extrêmement élevées, et présentent une stabilité supérieure à haute température et à forte humidité. , et les environnements à atmosphère ambiante, ce qui permet plusieurs avantages de conception significatifs, notamment des réductions de taille, un nombre inférieur de composants et une fiabilité améliorée dans les applications électroniques à haute température, telles que le forage pétrolier en fond de trou.

Les condensateurs de la série hermétique THH 230 ºC présentent également un faible courant de fuite (0.01 CV) et sont fabriqués et blindés à l'aide du processus Q breveté et extrêmement efficace d'AVX, qui garantit le retrait de tous les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement par le client ou d'afficher une instabilité tout au long de la vie. essai. En tant que tels, les condensateurs de la série THH présentent un taux FIT impressionnant de 1 % toutes les 1,000 85 heures à 0.1 °C et une tension nominale avec une impédance série de XNUMX Ω/V.

« Soumis à des tests approfondis de chocs mécaniques, de vibrations, de durée de vie et de résistance à l'humidité, il a été prouvé que les condensateurs au tantale de la série hermétique THH 230ºC offrent une robustesse mécanique et des performances électriques exceptionnelles qui dépassent de loin ce que des condensateurs comparables moulés dans une résine époxy standard peuvent fournir », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « Ces avantages, combinés au rendement volumétrique élevé de la série, aux capacités à températures extrêmes, à la longue durée de vie et aux options de classification, de taille de boîtier et de terminaison en constante expansion, améliorent la flexibilité de conception et améliorent considérablement les performances dans une grande variété d'applications difficiles et à haute température. »

Disponibles en deux grands boîtiers en céramique hermétiquement fermés — 9/CTC-21D pour une capacité plus élevée (47 à 100 µF actuellement) et « I » pour un profil maximum inférieur (3.00 mm contre 6.5 mm) — Les condensateurs de la série hermétique THH 230 ºC peuvent être fourni avec des terminaisons sous-onglet plaquées or, des terminaisons de câble en J en forme de L plaquées or et des terminaisons de câble en J J-flex plaquées nickel. Les condensateurs de la série THH en boîtier « I » sont actuellement disponibles avec des valeurs nominales de 6.8 µF/35 V, 10 µF/35 V et 22 µF/16 V, et les condensateurs en boîtier 9/CTC-21D sont actuellement disponibles avec des valeurs nominales de 47 µF/63 V et 100 µF/35 V. De plus, des condensateurs dans un boîtier « I » évalués à 47 µF/16 V sont actuellement disponibles sous forme d'échantillons techniques, et 26 codes supplémentaires couvrant les deux tailles de boîtier sont activement en cours de développement. Une fois terminée, la série sera disponible dans des valeurs de capacité allant de 3.3 µF à 330 µF, des tensions allant de 16 V à 63 V et six combinaisons de tailles de boîtier et de terminaison allant de 11.9 mm x 6.0 mm x 3.0 mm à 12.10 mm x 12.5 mm x 6.5. mm. Les condensateurs de la série THH sont fournis dans un emballage gaufré ou en vrac, et le délai de livraison pour la série est actuellement de 8 à 12 semaines.

Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale CMS haute température série hermétique THH 230ºC d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique, au catalogue de condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium d'AVX, aux informations sur la sécurité des produits et l'emballage, à un guide de conception, aux documents techniques pertinents et à un logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..