FOUNTAIN INN, SC (22 février 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu la tension nominale de ses condensateurs à l'oxyde de niobium (NbO) primés OxiCap® NOS Low ESR Series à 8 V à 85 °C et 7 V à 105 °C pour satisfaire les applications automobiles nécessitant des condensateurs électrolytiques CMS de sécurité, et a également ajouté des valeurs ESR standard pour satisfaire des applications plus soucieuses des coûts. Offrant une fiabilité exceptionnelle pour les condensateurs CMS — 0.2 % par 1,000 85 heures à tension nominale et 20 °C, avec seulement XNUMX % de déclassement recommandé en charge — la série est idéale pour les applications automobiles en cabine, telles que : les capteurs d'angle de braquage, les régulateurs de tension, Convertisseurs DC-DC, systèmes de rétroviseurs électrochromes et systèmes d'infodivertissement automobile.
Basés sur la technologie de l'oxyde de niobium, qui peut supporter près de 300 fois l'énergie nécessaire pour brûler le matériau de base des condensateurs électrolytiques traditionnels, les condensateurs de la série OxiCap NOS d'AVX fournissent un électrolytique CMS sans combustion, sans fumée et essentiellement sans inflammation sous les charges de puissance typiques. des applications automobiles en cabine. La série présente également des propriétés d'auto-guérison, qui permettent aux condensateurs de continuer à fonctionner dans des conditions de panne avec peu d'effet sur la capacité et seulement une légère augmentation des fuites CC, plutôt qu'un court-circuit comme la plupart des technologies de condensateurs CMS.
« Les nouvelles tensions nominales des condensateurs de la série OxiCap NOS étendent leur champ d'application utile pour inclure celles dans lesquelles la sécurité et la fiabilité sont primordiales », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « Le nombre d'applications automobiles jugées critiques augmente continuellement en raison de l'adoption des normes de sécurité fonctionnelle ISO 26262 et CEI 61508 pour les systèmes électroniques automobiles. Nous avons donc conçu cette dernière extension de notre série OxiCap NOS pour fournir à nos clients une solution fiable et fiable. -des composants sûrs qui s’avéreront essentiels à leurs conceptions de nouvelle génération.
Compatibles sans plomb et conformes à RoHS, les condensateurs de la série OxiCap NOS nouvellement étendue d'AVX sont disponibles dans neuf tailles de boîtier couvrant les codes EIA 1206 à 2917, et sont évalués pour des tensions allant de 1.8 à 8 V, des valeurs de capacité allant de 10 µF à 1,000 20 µF (avec un ±55 % de tolérance) et des températures de fonctionnement allant de -125°C à +0.02°C. Le DCL pour la série est de 7 CV. Les condensateurs de la série OxiCap NOS sont expédiés en bobines de 13 ou 8 pouces et le délai de livraison pour la série est actuellement de 10 à XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les condensateurs à l'oxyde de niobium OxiCap® NOS Series d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique et au catalogue du produit, aux informations sur la sécurité et l'emballage, aux documents techniques pertinents et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez Nous contacter.