AVX ajoute plusieurs nouveaux dispositifs à CV élevé à sa série TWA de condensateurs électrolytiques au tantale humide COTS Plus

FOUNTAIN INN, SC (16 mars 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté de nouveaux composants haute tension à sa haute fiabilité de condensateurs au tantale électrolytique humide à sorties axiales COTS Plus de la série TWA. Dotés d'un système de cathode à haute capacité qui permet des niveaux de CV élevés dans des boîtiers compatibles DSCC et de nouvelles valeurs nominales aussi élevées que 4700 25 µF/3000 V, 50 2200 µF/60 V, 1000 75 µF/750 V, 100 XNUMX µF/XNUMX V et XNUMX µF/XNUMX V, les condensateurs de la série TWA sont idéaux pour utilisation dans les applications de défense, d'avionique, de radar et d'alimentation électrique de haute fiabilité.

« Les nouvelles valeurs CV élevées des condensateurs au tantale électrolytique humide COTS Plus de la série TWA les rendent bien adaptés à une utilisation dans une grande variété d'environnements difficiles et d'applications à haute fiabilité, et nous continuons activement à élargir la série », a déclaré Chris Reynolds, responsable technique. directeur marketing chez AVX Tantalum Products. "Avec 17 nouveaux codes actuellement en cours de développement et cinq disponibles sous forme d'échantillons, nous pouvons continuer à augmenter le nombre et le type d'applications pouvant bénéficier des performances réputées de la série."

Les condensateurs au tantale électrolytique humide COTS Plus de la série TWA sont disponibles avec sept tensions nominales (25 V, 30 V, 50 V, 60 V, 75 V, 100 V et 125 V), 26 valeurs de capacité allant de 10 µF à 5,600 1 µF, quatre tailles de boîtier compatibles DSCC (T4 à T10). ), deux tolérances de capacité (±20 % et ±60 %) et deux finitions de terminaison (Sn/Pb 40/8 et étain mat compatible sans plomb). Les condensateurs au tantale conformes RoHS sont également disponibles avec ou sans manchon isolant, et avec trois niveaux de qualification : test de plage étendue, COTS Plus et groupe A. Les condensateurs de la série TWA sont expédiés dans un emballage en plateau et le délai de livraison standard pour la série est de 10 à XNUMX semaines. Les délais de livraison pour les composants avec des packages de capacité et de tension personnalisés, qui sont à la fois possibles et bienvenus, varient.

Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale électrolytique humide à sorties axiales COTS Plus de la série TWA d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue, au dessin DSCC, aux spécifications mil/aero, aux documents techniques pertinents et au logiciel de modélisation. Pour plus d'informations sur les packages de capacité et de tension personnalisés au-delà de ceux contenus dans la fiche technique du produit, veuillez contacter l'usine. Pour toutes autres demandes, y compris les demandes de conception de composants personnalisés, veuillez communiquez.