AVX ajoute plus de 12 condensateurs CMS au tantale haute fiabilité à sa série éprouvée TMJ S1gma™

FOUNTAIN INN, SC (24 juin 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté plus d'une douzaine de nouveaux condensateurs au tantale CMS haute fiabilité à sa série TMJ S1gma™, qui présente le DCL et deux fois la fiabilité de tous les condensateurs au tantale de qualité commerciale actuellement sur le marché (0.005 CV standard et 0.001 CV sur certains codes), en plus d'un taux de défaillance de pièces de base incroyablement faible de < 0.5 % par 1,000 85 heures à 1 °C et à la tension nominale. Disponibles avec trois niveaux de contrôle statistique de nouvelle génération et d'amélioration du contrôle des processus pour les applications dans lesquelles une fiabilité extrêmement élevée, un courant de fuite CC (DCL) extrêmement faible et une durée de vie prolongée de la batterie sont primordiaux, les nouveaux condensateurs de la série TMJ SXNUMXgma sont idéaux pour une utilisation dans le des systèmes sans fil avancés utilisés dans les applications automobiles, avioniques, de récupération d'énergie et de sécurité, ainsi que dans une variété d'applications grand public et commerciales haut de gamme qui exigent une faible consommation d'énergie et une durée de vie prolongée de la batterie.

« Les condensateurs de la série TMJ S1gma sont les condensateurs de choix pour les applications professionnelles qui nécessitent à la fois une fiabilité élevée et une durée de vie prolongée de la batterie », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « Par exemple, la série est particulièrement bien adaptée à une utilisation dans les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), qui exigent à la fois des performances de haute fiabilité et un DCL stable et ultra faible afin de maintenir la batterie pendant toute la durée de vie du système, qui est généralement de 11 heures. années."

Le dépistage statistique de la série de condensateurs au tantale CMS TMJ S1gma est disponible en trois niveaux : S1gma Prime, S1gma Premium et S1gma Pro Custom. S1gma Prime utilise trois blindages électriques pour supprimer les pièces non-conformistes de la distribution ; S1gma Premium utilise le Q-Process breveté d'AVX, en plus des trois filtrages S1gma Prime, pour identifier et supprimer efficacement tous les composants susceptibles de subir des changements paramétriques excessifs ou une instabilité de fonctionnement ; et S1gma Pro Custom peuvent utiliser l'une des trois techniques de criblage S1gma Prime et Q-Process pour identifier et retirer les pièces en fonction des limites des paramètres individuels du client. Cependant, la limite de 0.001 CV de la série (restreinte à certains numéros de pièces) ne peut être atteinte que via le dépistage S1gma Premium et le dépistage S1gma Pro Custom qui utilise le Q-Process.

Les condensateurs au tantale CMS haute fiabilité de la série TMJ S1gma sont actuellement disponibles dans six tailles de boîtier allant de 1206 2924 à 6.3 50, sept tensions nominales allant de 0.22 à 680 V CC et avec des valeurs de capacité allant de 200 à 55 μF ; cependant, plusieurs dizaines de nouvelles références, y compris celles avec des options ESR réduites, sont actuellement en développement. Qualifiée AEC-Q125 sur demande, la série est conçue pour être utilisée à des températures allant de -10°C à +7°C et présente une tolérance de capacité de ±8 %. Emballé avec des terminaisons plaquées étain pur (Sn) conformes à la RoHS ou des terminaisons plaquées étain/plomb (Sn/Pb) non RoHS sur des bobines de 12 pouces, le délai de livraison pour la série est de XNUMX à XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale CMS haute fiabilité de la série TMJ S1gma d'AVX, veuillez cliquer sur ici pour accéder à la fiche produit. Pour plus d'informations sur le Q-Process breveté d'AVX, veuillez cliquer sur ici pour accéder à la publication technique « Atteindre la plus haute fiabilité pour les condensateurs au tantale ».

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.