Qualification d'espace complet pour les MLCC X7R BME de niveau spatial avec statut ESCC QPL 3009/041

FOUNTAIN INN, SC (22 juin 2015) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a annoncé qu'après plusieurs années de tests approfondis, ses MLCC à électrodes en métal de base (BME) X7R au niveau spatial ont atteint le Le statut de liste de pièces qualifiées (QPL) de l'Association spatiale européenne (ESA) selon les critères de la spécification 3009/041 de la Coordination européenne des composants spatiaux (ESCC), ce qui en fait les premiers MLCC X7R BME entièrement qualifiés pour une utilisation dans les applications spatiales européennes et américaines. Présentant des capacités de tension de capacité (CV) supérieures à celles des MLCC à électrodes en métaux précieux (PME) traditionnels, les MLCC BME au niveau spatial d'AVX offrent les performances de fiabilité extrêmement élevées requises par l'industrie spatiale tout en offrant des valeurs de capacité plus élevées dans des boîtiers de taille nettement plus petite, permettant des performances révolutionnaires. des réductions de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants, qui se traduisent directement par des économies sur les coûts de lancement.

Dotés de terminaisons Flexiterm® plaquées Sn/Pb, les MLCC X7R BME au niveau spatial d'AVX offrent également une résistance considérablement améliorée aux contraintes mécaniques en permettant une plus grande flexion de la carte que les terminaisons standard, en particulier dans les boîtiers de grande taille. Actuellement disponible dans les tailles 0603 à 1812 (avec les pièces 0402 et 2220 en cours d'évaluation QPL), la série est conçue pour 16 à 100 V et 2.2 nF à 8.2 μF, et est idéale pour le filtrage des E/S et le stockage en vrac dans le commutateur. alimentations en mode SMPS (SMPS) dans les communications spatiales et par satellite, la défense et les armes militaires, ainsi que les systèmes radar.

« En avril dernier, après des années de tests approfondis selon la spécification 3009 de l'ESA, AVX est devenu le premier et le seul fournisseur à obtenir le statut ESA QPL pour les X7R BME MLCC, qui permettent des réductions révolutionnaires de la taille, du poids et du nombre de composants des PCB en raison de leur CV élevé. capacités », a déclaré Michael Conway, responsable du marketing produit chez AVX. « L'obtention d'une qualification spatiale complète évite à nos clients d'avoir à acheter des tests LAT supplémentaires chaque fois qu'ils utilisent ces pièces dans des applications spatiales, et les ouvre aux marchés européen et américain puisque les États-Unis utilisent le QPL de l'ESA comme indicateur de qualité. »

Les MLCC X7R BME de niveau spatial d'AVX sont actuellement disponibles dans trois tolérances de capacité (±5 %, ±10 % et ±20 %) et avec trois niveaux de tests d'acceptation de lot (LAT) ESCC. Le délai de livraison pour la série est de 14 semaines et les prix sont disponibles sur demande.

Pour plus d'informations sur les MLCC X7R BME au niveau spatial d'AVX, veuillez cliquer sur here. pour accéder au catalogue de produits de condensateurs céramiques AVX de l'Agence spatiale européenne et du CECC. Pour plus d'informations sur la spécification 3009/041 de l'ESCC, veuillez cliquer sur here..

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.