Cinq supercondensateurs de la série SCC éprouvés sur le terrain sont désormais testés et qualifiés selon la norme stricte AEC-Q200, prouvant leur capacité à résister de manière fiable aux conditions mécaniques et électriques difficiles courantes dans les applications automobiles.
FOUNTAIN INN, SC (2 février 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, est fier d'annoncer ses premiers supercondensateurs qualifiés pour l'automobile, également connus sous le nom de cylindriques. , condensateurs électrochimiques à double couche.
Les cinq nouveaux Supercondensateurs de la série SCC qualifiés pour l'automobile sont testés et qualifiés selon la norme stricte AEC-Q200, qui prouve leur capacité à résister de manière fiable aux conditions de test conçues pour reproduire les conditions mécaniques et électriques difficiles courantes dans les applications automobiles.
Les supercondensateurs de la série SCC ont un facteur de forme robuste, offrent des performances de haute fiabilité et présentent une capacité très élevée, un ESR très faible et d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion. Ils peuvent être utilisés seuls, ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires, pour prolonger les temps de sauvegarde et la durée de vie des batteries et exploiter la puissance d'impulsion instantanée. Les applications idéales pour les cinq nouveaux supercondensateurs qualifiés pour l'automobile comprennent le verrouillage mécanique électronique, les appels d'urgence, l'enregistrement électronique, le freinage par récupération, l'alimentation et les systèmes d'alimentation de secours.
Les cinq nouveaux supercondensateurs de la série SCC qualifiés pour l'automobile sont conçus pour 25F et 2.7V, 100F et 2.7V, 10F et 3V, 35F et 3V, et 100F et 3V. Ils sont également conformes aux exigences UL 810A, RoHS et REACH.
« Nous sommes très fiers de présenter nos premiers supercondensateurs qualifiés pour l'automobile », a déclaré Mamoon Abedraboh, chef de produit mondial – Produits supercondensateurs, KYOCERA AVX. « Nous avons présenté les premiers supercondensateurs de la série SCC en octobre 2016 et, au cours des années qui ont suivi, ils ont prouvé qu'ils offraient des performances de haute qualité et de haute fiabilité, des caractéristiques optimales de gestion de la puissance d'impulsion et un rapport qualité-prix impressionnant dans les applications industrielles et grand public. partout dans le monde. Nous sommes donc très heureux de proposer des solutions présentant ces mêmes caractéristiques exceptionnelles à nos clients du secteur automobile.
Pour plus d'informations sur les nouveaux supercondensateurs de la série SCC qualifiés pour l'automobile de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour acheter, veuillez visiter Digi-Key et Mouser. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.