KYOCERA AVX présente ses composants d'électronique de puissance à l'APEC 2026
Parmi les produits phares de l'exposition figurent des varistances, des condensateurs et des connecteurs conçus pour des performances élevées en termes de puissance, d'énergie et d'efficacité dans les applications exigeantes telles que la 5G, l'IoT, les secteurs militaire et aérospatial, les hautes températures, l'automobile, l'industrie, l'électronique grand public et le médical.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (23 mars 2026) – KYOCERA AVX, un fabricant mondial de premier plan de composants électroniques de pointe conçus pour accélérer l'innovation technologique et bâtir un avenir meilleur, expose à APEC 2026, également connue sous le nom de Conférence et exposition IEEE sur l'électronique de puissance, qui se déroule cette semaine — du dimanche 22 mars au jeudi 26 mars — à San Antonio, au Texas.
APEC présente et célèbre toute l'étendue de l'industrie de l'électronique de puissance, y compris les aspects pratiques et appliqués du secteur, et offre aux présentateurs, aux exposants et aux participants des occasions uniques d'apprendre et de partager des connaissances sur les derniers produits, technologies et solutions d'électronique de puissance et de façonner collectivement l'avenir de cette industrie innovante et influente.
APEC est également l'une des plus grandes conférences techniques d'Amérique du Nord, accueillant chaque année plus de 5 000 participants provenant de plus de 50 pays — notamment des fabricants d'équipements, des ingénieurs en électronique de puissance, des fournisseurs de composants et d'assemblage, des ingénieurs de fabrication, de qualité et de test, des ingénieurs de conformité et du personnel de vente et de marketing — ainsi que le plus grand salon de l'électronique de puissance d'Amérique du Nord, avec en moyenne environ 300 exposants par an.
Sur le salon KYOCERA AVX (stand n° 1333), les techniciens – notamment Daniel West, ingénieur d’applications techniques principal, Greg Dalton, directeur des ventes internationales, Kalli Todd, chef de produit marketing adjointe, et Hank Merkle, responsable des ventes techniques – présentent une gamme de varistances, de condensateurs et de connecteurs conçus pour des performances élevées en termes de puissance, d’énergie et de rendement, répondant ainsi aux exigences les plus strictes. 5G, IoT, militaire et aérospatial, haute température, automobile, industriel, l'électronique grand public et médical applications.
Parmi les points forts du stand KYOCERA AVX 2026 à l'APEC :
- Varistances multicouches, comme le marché relativement nouveau Varistances de suppression des transitoires de moteur avancées de la série AMTSCes varistances sont conçues pour assurer une protection bidirectionnelle contre les surtensions transitoires et la suppression des interférences électromagnétiques (EMI/RFI) dans les circuits de moteurs électriques. Elles permettent également un gain de place et réduisent les coûts et les délais d'assemblage par rapport à l'ajout de condensateurs CEM supplémentaires. La série AMTS intègre des suppresseurs de surtensions transitoires multicouches à l'oxyde de zinc et des condensateurs céramiques multicouches X7R (MLCC) à filtrage EMI, stables en température, dans un boîtier radial compact à trois broches encapsulé dans de l'époxy. Ce boîtier est conforme à la norme AEC-Q200 et supporte des températures de fonctionnement de -40 °C à +85 °C. Les varistances de la série AMTS sont idéales pour le filtrage EMI, la protection contre les surtensions et les circuits de commutation inductive et de décharge de charge dans les alimentations et les moteurs à courant continu utilisés dans les secteurs de l'automobile, des transports et des véhicules électriques.
- Une grande variété de MLCC qui présentent de faibles capacités parasites, d'excellentes capacités de filtrage EMI, des valeurs de capacité élevées et diverses tensions nominales sur une large plage de températures, et sont disponibles en configurations à puce, à broches et empilées, ainsi qu'en géométries uniques. Une de ces séries, Condensateurs ultra-large bande série 550/560 (UBC), récemment introduit Quatre nouvelles références ont été conçues pour mieux répondre à la demande croissante du marché en systèmes de communication optique haut débit et à large bande passante. Cette série offre des performances RF/micro-ondes ultra-large bande fiables et constantes de 7 kHz à 110 GHz, ainsi qu'une perte d'insertion ultra-faible, une réponse en fréquence linéaire et une excellente atténuation. Les UBC des séries 550/560, robustes et monoblocs, sont disponibles en boîtiers EIA 01005, 0201 et 0402 et sont conçues pour des fréquences de 7 kHz à 110 GHz, des capacités de 1 à 220 nF avec une tolérance de ±10 à 100 %, des tensions de fonctionnement jusqu'à 100 V et des températures de fonctionnement de -55 °C à +125 °C. Ils sont idéaux pour le blocage du courant continu, le couplage du courant alternatif, le contournement et les applications de rétroaction dans une large gamme de systèmes de communication optique à micro-ondes et à ondes millimétriques (mmWave) à haut débit et à très large bande.
- Une gamme primée d'électrolytes solides conducteurs, à profil bas, sans plomb ni halogène condensateurs polymères qui présentent une capacité élevée et stable, une faible ESR et un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées, et qui offrent les condensateurs polymères les plus petits, à la tension la plus élevée et à la fiabilité la plus élevée disponibles sur le marché.
- Condensateurs électrolytiques en aluminium qui offrent un CV élevé, une endurance élevée et des performances ESR très faibles dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type canette concurrents et des versions électrolytiques hybrides et polymères conducteurs spécialisés qui présentent également une tolérance plus élevée aux courants d'ondulation, aux courants d'appel et aux températures élevées que les versions standard.
- Supercondensateurs ou des condensateurs à double couche qui offrent une combinaison unique de caractéristiques, notamment une puissance d'impulsion et des densités de capacité très élevées.
- Une sélection d'articles uniques connecteurs Basée sur une technologie de contact éprouvée par l'industrie et ayant démontré sa capacité à fournir des solutions robustes et performantes dans une large gamme d'applications en environnements difficiles, y compris sur des marchés relativement nouveaux. Connecteurs hermaphrodites fil-à-fil (WTW) et fil-à-carte (WTB) série 9288-000 Conçus pour l'éclairage et les applications industrielles, ces connecteurs uniques en deux parties facilitent le raccordement WTW (côté-à-côté) grâce à deux moitiés identiques, simplifiant ainsi les nomenclatures, et le raccordement WTB (côté-à-côté) avec l'une de ces moitiés et une version CMS. Les deux moitiés sont dotées d'isolateurs en PBT renforcé de fibres de verre, équipés de loquets en plastique pour une excellente rétention mécanique, de la technologie de contact à insertion rapide et facile sans outil de la société, et de contacts en bronze phosphoreux avec un placage étain-nickel sans plomb pour des connexions durables, fiables et de haute intégrité, ainsi que d'excellentes performances électriques et mécaniques. Les connecteurs de la série 9288-000 sont actuellement disponibles avec 2 à 4 contacts au pas de 5 mm, compatibles avec les câbles rigides ou souples de section 16 à 18 AWG, et supportent une intensité de 6 A (18 AWG) ou 7 A (16 AWG), une tension de 600 V CA RMS ou son équivalent CC, 20 cycles d'accouplement, 3 cycles de remplacement de câble et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C. Ils sont également homologués UL et conformes à la norme RoHS et sont expédiés en bande et bobine ou en vrac.
Pour plus d'informations sur le stand de KYOCERA AVX au salon APEC 2026 et sa vaste gamme de produits d'électronique de puissance testés, éprouvés et reconnus mondialement — notamment les varistances multicouches, les condensateurs MLCC (disponibles en versions à fils, CMS, traversantes et qualifiées pour les secteurs militaire et aérospatial, ainsi que d'autres produits MLCC avancés), les condensateurs polymères, les condensateurs électrolytiques en aluminium, les supercondensateurs et les connecteurs (fil-à-fil, fil-à-carte, carte-à-carte et connecteurs spéciaux) —, veuillez consulter les liens ci-dessous (pour les catalogues) et ci-dessus (pour les pages produits) ou rendez-vous sur place à San Antonio, au Texas, du 22 au 26 mars, au stand n° 1333. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez consulter le site web suivant : [lien manquant]. https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.