Antenne patch GPS fine en céramique
Résumé:
L'antenne GPS en céramique mince KYOCERA AVX 9003160 répond aux besoins essentiels des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures avec une hauteur de seulement 2 mm, ce qui permet des conceptions plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages convaincants pour les applications M2M compatibles GPS telles que le suivi de véhicules.
Voir les détails du produit
L'antenne GPS en céramique mince KYOCERA AVX 9003160 répond aux besoins essentiels des concepteurs d'appareils en matière de fonctionnalités supérieures avec une hauteur de seulement 2 mm, ce qui permet des conceptions plus fines. Ces antennes innovantes offrent des avantages convaincants pour les applications M2M compatibles GPS telles que le suivi de véhicules.