Analyse du courant de fuite du condensateur au tantale solide
Écrit par : RW Franklin
Résumé:
Le courant de fuite d'un condensateur au tantale solide est la somme de plusieurs facteurs indépendants. À partir de mesures de fuite dans une gamme de conditions d'essai, il est possible d'obtenir un certain degré de séparation de ces composantes du courant, ce qui permet d'évaluer l'importance relative des facteurs conduisant à des fuites élevées. Il existe un niveau de fond directement lié à l’absorption diélectrique et il contribue au facteur de perte du condensateur. Ce n'est pas une véritable fuite. En plus de ce courant d'absorption, il existe d'autres composants, dont la plupart contournent essentiellement la majeure partie du diélectrique. Il peut s'agir de traces d'humidité ou de dioxyde de manganèse ou de sites de claquage dans la couche diélectrique. Ces modèles de comportement typiques sont décrits en détail.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Le courant de fuite d'un condensateur au tantale solide est la somme de plusieurs facteurs indépendants. À partir de mesures de fuite dans une gamme de conditions d'essai, il est possible d'obtenir un certain degré de séparation de ces composantes du courant, ce qui permet d'évaluer l'importance relative des facteurs conduisant à des fuites élevées. Il existe un niveau de fond directement lié à l’absorption diélectrique et il contribue au facteur de perte du condensateur. Ce n'est pas une véritable fuite. En plus de ce courant d'absorption, il existe d'autres composants, dont la plupart contournent essentiellement la majeure partie du diélectrique. Il peut s'agir de traces d'humidité ou de dioxyde de manganèse ou de sites de claquage dans la couche diélectrique. Ces modèles de comportement typiques sont décrits en détail.